ユニバーサル 基板 タイプ通販・販売特集
ユニバーサル 基板 タイプの特集ページです。
ユニバーサル基板 PCBシリーズや鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズなどユニバーサル 基板 タイプに関する商品を探せます。
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0
【特長】
・両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です
・強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です
・四隅に取付穴があいているので、ビスやスペーサーでそのまま固定出来ます
・計5サイズからお選びいただけます。外形100×160mmはユーロ基板サイズです
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
ユニバーサル基板。
【特長】
・環境対策を考慮して鉛フリーハンダを採用しました。
・全25サイズのユニバーサル基板。
・TNF160-240は汎用ユニバーサル基板の為カットしてご利用ください。
【用途】
・タカチ電機工業製のケースSW、SS、SY、TW、TWN、PWシリーズにぴったりサイズの基板です。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
LDAシリーズ 基板単体タイプ
出力電力10W~300Wのスイッチング電源。
【特長】
・シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。
・LCAシリーズのフルレンジ入力対応。
・定格出力電力 : 10~300W(10 / 15 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 300W)までラインナップ。
・ロングセラーモデル。
【用途】
・汎用の様々な用途に使用可能。
・入出力がコネクタ接続の為生産性を求めた装置おすすめ。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
LCAシリーズ 基板単体タイプ
出力電力10~150Wのスイッチング電源。
【特長】
・シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。
・AC100V専用。
・定格出力電力 : 10~150W(10 / 15 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150W)までラインナップ。
・ロングセラーモデル。
【用途】
・汎用の様々な用途に使用可能。
・入出力がコネクタ接続の為生産性を求めた装置おすすめ。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ハンダ
パネルマウント・基板実装タイプ
パネルや基板に取り付けてケーブル側と接続させる、基板実装タイプのコネクタです。
- CAD:
- 2D
CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ
CS・CSSシリーズに実装できる専用の基板。
【特長】
・材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板
・CS・CSSシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴がある
・端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付き
【用途】
・試作や小ロット製作の際に
もっと読む- CAD:
- 2D