- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm
0
【特長】
・撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
・ブラシレスモーターを採用しており、モーター本体のメンテナンスは不要です。
・他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。
・フリージョイント手締めチャック付きです。
【仕様】
・モーター:BLタイプ DCブラシレスモーター
・B種絶縁(130℃)40W/80W BLhタイプ
・回転制御:フィードバック制御、正転/逆転切り替え(タイマーモード/手動)
・正逆転タイマー:5秒、10秒、20秒、30秒、45秒、60秒、設定切り替え可能 オフタイマー付き
【主な用途】
・液体の撹拌
・振盪
もっと読む