モーターコントロール通販・販売特集
モーターコントロールの特集ページです。
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプやサイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズなどモーターコントロールに関する商品を探せます。
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ 過熱保護装置タイプ
【特長】
・盤面取付型のスピードコントロールユニットとスピードコントロールモーターのユニット製品です
・モーターとスピードコントロールユニットをコネクタでワンタッチ接続し、スピードコントロールユニットを電源に接続するだけで運転が可能です
・回転速度もスピードコントロールユニット前面のボリュームで簡単に設定できます
・単相110V/115V、単相220V/230VタイプはUL/CSA規格認定、CCC認証を取得し、CEマーキング(低電圧指令およびEMC指令)を実施しています
・モーターに保護接地端子を装備
もっと読む通常価格(税別) :
15,899円~
一部当日出荷可能
サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ
0
【特長】
・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
もっと読む- CAD:
- 2D
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むLEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
ハイポニック 直交軸ギアモータ
0
【特長】
・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
もっと読むスーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
もっと読むギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
もっと読む汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
もっと読む通常価格(税別) :
16,600円~
一部当日出荷可能