モーター ブラケット通販・販売特集
モーター ブラケットの特集ページです。
【エコノミーシリーズ】 モータ取付ブラケット サーボモータ用やモーター取付金具などモーター ブラケットに関する商品を探せます。
モーター取付金具
モータ用の取付金具です。
【特長】
・ステッピングモーター、低速シンクロナスモーターの設置、固定に便利な取付金具です
・取付金具の固定部は、モーター組み付け後のベルトテンション調整などをおこなう際に便利な長穴仕様となっています
・モーターのインローを利用してかん合し、取り付けができます
もっと読む通常価格(税別) :
1,089円~
一部当日出荷可能
ステッピングモーター AZシリーズ
0
【特長】
・ 新開発ABZOセンサ搭載
・外部センサ不要
・原点復帰時間の短縮
・バッテリ不要
・省エネルギー・低発熱
・システム構成に合わせて選べる3つのドライバ
・データ設定ソフトMEXE02で実現できる簡単操作
もっと読む