モーター タイマー通販・販売特集
モーター タイマーの特集ページです。
デジタルタイマー AD-5713や屋外用プログラムタイマー PT-W2などモーター タイマーに関する商品を探せます。
デジタルタイマー AD-5713
大型液晶表示で読みやすい、卓上置きに便利なスタンド付のデジタルタイマー。
【特長】
・アラーム音量切替可能(大/小)。
・マグネットおよび壁掛けフォーク付。
・くり返しリピート機能付。
・一時停止のポーズ機能付。
・カウントアップ、カウントダウン機能付。
【用途】
・大型液晶で遠くから確認する現場。
・手袋等をしており、手袋のままで操作が必要な現場。
もっと読む屋外用プログラムタイマー PT-W2
0
【特長】
・防雨型なので、屋外の該当や看板、イルミネーションに最適
・一度セットすれば、毎日何回でも、自動でON/OFFできます
・クリスマスイルミネーションにはこれ!好きな時間にON/OFFしたい時に便利です
【用途】
・ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座などに
・トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などに
・モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなどに
・750W以下の照明器具(電球)に
・250W以下の照明器具(LED)に
【材質】
・ポリカーボネイト
もっと読む3チャンネル100時間タイマー AD-5701A
3種類のタイマー時間を設定できる100時間タイマー。
【特長】
・設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップ可能。
・アラーム経過後は自動カウントアップ。
・時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。
・マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能。
※ストラップは付属していません。
・最大設定時間:99時間59分59秒。1秒単位で設定可能。設定時間をメモリ可能。
【用途】
・料理・お菓子作り、同じ場所で複数タイミングで使用する場合に便利。
もっと読むタイマー
【特長】
切り忘れ防止で、かしこく節電でき、色がブラックとホワイトの2種あるタイマーです。
ダイヤルタイマー
【特長】
タイマーで、切り忘れ防止、かしこく節電できるダイヤルタイマーです。
コード付きプログラムタイマー
0
【特長】
・一度セットすれば毎日繰り返します
・15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大48動作)
・コード付きなので、手元で設定できて使いやすいです
・カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます
・ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します
・ショートしないトラッキング防止プラグです
・通電ランプ付きです
【用途】
・ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座などに
・トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などに
・モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなどに
・750W以下の照明器具(電球)に
・250W以下の照明器具(LED)に
【材質】
・ポリカーボネイト
もっと読む大画面タイマーシャボン6
0
【特長】
・キッチンクロックとしても使える時計機能付タイマーです
・見やすい大画面表示(63×35mm)です
・簡単に時間をセットできる6キータイマーです
・立てかけスタンド付です
・壁掛けフック付です
・取り付け便利な強力マグネット付です
【材質】
・ABS樹脂
もっと読む簡単デジタルタイマー
0
【特長】
・一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)
・トラッキング防止プラグ付き
・節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利
・曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなども可能
・デジタルだから時間誤差が少ない
・通電が一目で確認できるランプ付き
【用途】
・1500W以下のヒーター使用の電気ポット、電気カーペット、暖房便座などに
・トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などに
・モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなどに
・照明器具 750W以下:蛍光灯、電球イルミネーションなどに
・照明器具 250W以下:LEDイルミネーション、LED蛍光灯などに
【材質】
・PC(ポリカーボネート)
もっと読むウィークリータイマー
【特長】
・家庭用電気製品の電源を曜日・時間指定でON/OFFできるタイマー
・1週間で最大20組までの組み合わせが可能
・ON/OFFを連続して動作させる「繰り返しモード」も搭載
・設定時間後に電源を切る「カウントダウン機能」も搭載
【用途】
・作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)
・電気機器の電源のON/OFF(制御)
もっと読むAC100V/15A タイマー(繰り返し)
【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・容量…15A以下(1,500W以下)
・時計精度…±5秒/日
・タイマー設定…ON/OFFの設定が20通り可能
・消費電力…1W以下
・使用温湿度…0/+50℃、70%RH以下(但し、結露のない事)
・保存温湿度…0/+60℃、80%RH以下(但し、結露のない事)
・サイズ…62(W)×28(D)×70(H)mm
・重量…95g
・材質…PC(ポリカーボネート)
・時計バックアップ電池…内蔵型ニッケル水素電池(交換不要)
・コンセント直結式
・設定時間後に電源を切る「カウントダウン機能」搭載
・消費電力1,500W以上の製品、壁のコンセントに直接接続する指示のある製品(エアコン、ヒーターなど)には使用できません。
・JAN:4548745108941
もっと読む