モルタル アスファルト通販・販売特集
モルタル アスファルトの特集ページです。
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)やアスファルト接着強化剤などモルタル アスファルトに関する商品を探せます。
アスファルト接着強化剤
【特長】
・アスファルトの接着性・密着性が向上します。
【用途】
・アスファルトV、小粒アスファルトVの下地用プライマー
モルタル接着強化剤(モルタル用プライマー)
0
セメントの接着力が向上する下地用プライマー モルタル接着強化剤。
【特長】
・本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。
・表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
・ハケやローラーなどで施工面に直接塗布するだけで効果を発揮します。
・特殊アクリル系樹脂で下地に強力接着! また、表面に微細な凹凸ができるため新しく施工する モルタルとの接着力も飛躍的に向上します。
・吸水性の激しい下地でも接着強化材を塗布することで 表面に塗膜を形成し下地への吸水を抑制します。
【用途】
・モルタル用プライマー。
もっと読むブロックレンガモルタル(グレー)
0
接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。
【特長】
・付着性に優れたブロックレンガモルタル。
【用途】
・接着・目地用。
もっと読むアスファルトV(黒)
敷き詰め圧を加えるだけで固まる補修剤。
【特長】
・緊急補修に適したアスファルト補修材です。
・熱や水を一切使わない、アスファルトの常温合材です。
・常温合材とは、低温になっても固まらない、道路の補修や仮設工事/家庭用の簡易舗装材です。
・袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメができます。
【用途】
・玄関前の防水に、土間の防水に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
もっと読む4.0kg アスファルト
【商品仕様】
・施工面積…200×200mm(30mm厚)
・硬化時間…約半日/2日(気温によって変わります。)
・カラー…ブラック
・内容量…4kg
・成分…アスファルト、砕石・他
・熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。
・玄関先や通路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
・JAN:4548745915303
もっと読む小粒アスファルトV
0
緊急補修に適したアスファルト補修材。敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
【特長】
・緊急補修に適したアスファルト補修材。
【用途】
・アスファルトのひび割れや隙間の補修。
もっと読むアスファルト接合補修材 クイックシール クラック補修用【5個入り】
0
【特長】
・舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。
・クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
・粘着防止剤付きですので通行時の貼付き感が少ないです。
・施工後はすぐに通行が可能です。
【用途】
・アスファルト舗装やコンクリート舗装のひび割れ補修に。
【材質】
・アスファルト系加熱型シール剤
もっと読む330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル
0
コンクリート、レンガなどの9mm以下の補修に耐久性抜群です。
【商品仕様】
・内容量…330ml
・カラー…グレー
・施工量…幅6mm深6mmで約8.7m
・表面硬化時間…夏:約3時間、冬:約6時間
・JAN:4548745126624
もっと読む