モニタースタンド通販・販売特集
モニタースタンドの特集ページです。
調整付きディスプレイスタンドやDFR ディスプレイ固定部品-固定タイプなどモニタースタンドに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
2DCAD
VESA 100
VESA 75
調整付きディスプレイスタンド
調整可能な小型ディスプレイ用のスタンド
【特
・支柱の高さ200mmと250mm
・円形支柱採用のため、上下左右方向の調整が可能
・Jタイプを使用すれば、首振り調整も可能
もっと読む- CAD:
- 2D
DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ
0
【特長】
・ディスプレイを完全に固定するタイプです。
・取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固(R)を用意しています。
・ディスプレイ用プレートのみでも購入できます。
【用途】
・工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械。
もっと読む- CAD:
- 3D
モニターアーム KA-150
モニターの位置を移動調整するアームです。
【特長】
・中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。
・保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。(一度ねじを緩めて調整してください)
・モニター取付側はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm)です。
【用途】
・小型テレビディスプレーに適用。
もっと読む- CAD:
- 3D
モニターアーム MARシリーズ
0
【特長】
・可動式サスペンションアームです
・工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適しています
・壁面にも取付け可能です