モニター アーム通販・販売特集
モニター アームの特集ページです。
モニターアーム MARシリーズや壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転などモニター アームに関する商品を探せます。
モニターアーム MARシリーズ
0
【特長】
・可動式サスペンションアームです
・工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適しています
・壁面にも取付け可能です
2DCAD
VESA 100
VESA 75
壁面
平面
卓上クランプ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
【特長】
・垂直可動部ノブ固定により30°単位で可動
・角度を固定でき、タッチパネルモニタ用に最適な仕様
・アーム本体にケーブル収納可能
- CAD:
- 2D
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
【用途】
・壁面・レール固定 DPAM-PA03用アーム
【特長】
●DPAM-LA19P
・耐荷重5kg
・アーム上部のノブの調整で簡単にモニタの角度調整が可能
・関節部は球体構造
・左右160°、上下-25〜10°にモニタの角度調整可能
●DPAM-LA37P
・耐荷重14kg
・関節部はアルミダイキャスト製で繰返しの動作に高耐久
・関節部は二重の関節構造
・ボルトの調整で左右180°、上下-90〜90°にモニタの角度調整可能
もっと読む- CAD:
- 2D
DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ
0
【特長】
・ディスプレイを完全に固定するタイプです。
・取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固(R)を用意しています。
・ディスプレイ用プレートのみでも購入できます。
【用途】
・工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械。
もっと読む- CAD:
- 3D
モニタアーム CR-LAシリーズ
液晶ディスプレイを壁面に固定。
【特長】
・壁面へ固定する省スペース小型アーム。
・SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能。
・本製品はVESA規格に準拠している。(75×75mm、100×100mmに対応)
・あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取付。
もっと読む垂直液晶モニターアーム(壁面用)
0
【特長】
・壁面用垂直アームです
・液晶テレビにも対応です
・垂直可動のタイプです
・壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取付けに最適です
・映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます
・VESA規格の取付け部に対応しています(75×75mm・100×100mm)2~9kgまでのディスプレイに対応します
もっと読む