メッシュフィルター ステンレス通販・販売特集
メッシュフィルター ステンレスの特集ページです。
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)やフェンスネット -溶接タイプ-などメッシュフィルター ステンレスに関する商品を探せます。
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
0
耐食性が強く錆びにくいステンレスメッシュ
【特長】
・網は精度が命の為、他メーカーに比べて圧倒的に品質管理がされ精度が高い
・材質:SUS304
・織方:平織・綾織
【用途】
・粉体などの濾過やフェンスなどで多くの用途で使用可能
もっと読むフェンスネット -溶接タイプ-
交点が溶接されているフェンスネットです。
A寸法100~2000mmまで、B寸法100~1100mmまで1mm単位で選定可能です。
材質にSUS304を追加しました。
- CAD:
- 2D
- /3D
工業用フィルタ FGAシリーズ
0
【特長】
・"ろ過条件"に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します
・構造がたて型ですので、"ろ液"の損失がわずかで済みます
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です
・気体での使用の場合は、第2種圧力容器適用の特注品扱いになります(内容積40L未満は除く)
もっと読むステンレス平織金網
●縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
●ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
通常価格(税別) :
3,919円~
一部当日出荷可能
ステンレス溶接金網
0
ステンレス(SUS304)線を溶接したメッシュです。
メッシュは正方形です。
【特長】
・負荷重量が各溶接点に平均してかかるので細い線径でも大きな負荷重量に耐えます。
【主な用途】
・コンクリート構造物の補強
もっと読む通常価格(税別) :
6,660円~
一部当日出荷可能
立型サクションフィルタ FHIAシリーズ
0
油圧回路中の各機器を保護するために使用する作動油用フィルタ。
【特長】
・エア溜まりがありません
・捕集したダストの全量を排出
・ドレンポート不要
・簡単なエレメント交換作業
・コンパクト、軽量
・目詰り状態の検知
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ
【特長】
・通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
・したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。
・いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。
・フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ
0
【特長】
・通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです
・フィルター金網の空間率は正確に測定できません
・いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます
・フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております
・平織り・綾織りのステンレス金網メッシュシートは、耐薬品性、機械的強度にも優れています
・加圧濾過等の濾布材や粉体の分級用途として広く利用されています
もっと読む