連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)
【特長】
・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
・持ち手部分を重ね合わせるだけで縦・横方向に連結が可能です(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。
・スタッキング可能です。
・荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です(MPK-600シリーズ)。
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・物流倉庫内での運搬作業。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂
もっと読む