メッシュ 袋通販・販売特集
メッシュ 袋の特集ページです。
丸型ステンレスメッシュやメッシュ袋などメッシュ 袋に関する商品を探せます。
メッシュ袋
【特長】
・線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
【用途】
・ゴミ収集袋として。
・部品の洗浄用網袋として。
・濡れた商品の乾燥に。
【材質】
・ポリエチレン
もっと読むメッシュ切断品
ろ過、ふるい、空気清浄などに使えるフレーム付のステンレスメッシュ。材質:SUS304・SUS316
- CAD:
- 3D
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
0
耐食性が強く錆びにくいステンレスメッシュ
【特長】
・網は精度が命の為、他メーカーに比べて圧倒的に品質管理がされ精度が高い
・材質:SUS304
・織方:平織・綾織
【用途】
・粉体などの濾過やフェンスなどで多くの用途で使用可能
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)
0
【特長】
・商品タイプ:メッシュ
・材質:PFA(ふっ素樹脂)
・サイズ:Φ100mm
フレーム付メッシュ
ろ過、ふるい、空気清浄などに使えるフレーム付のステンレスメッシュ。材質:SUS304・SUS316
- CAD:
- 2D
ステンレス平織金網
●縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
●ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
通常価格(税別) :
3,919円~
一部当日出荷可能
フェンスネット -溶接タイプ-
交点が溶接されているフェンスネットです。
A寸法100~2000mmまで、B寸法100~1100mmまで1mm単位で選定可能です。
材質にSUS304を追加しました。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
プラスチック発泡PPシート スミセラー
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シート。
【特長】
・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触。
・水やゴミ、埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的。
・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れる。
・リサイクル、リユース性に優れる。
【用途】
・緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板に最適。
もっと読む