メガネレンチチタン通販・販売特集
メガネレンチチタンの特集ページです。
両口メガネレンチやシャーボルト用シノ付きメガネレンチなどメガネレンチチタンに関する商品を探せます。
両口メガネレンチ
【特長】
・比較的狭い場所での作業が容易な両口メガネレンチ
・汎用性が高い
【用途】
・機械の組み立て・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利
・DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
0
高力ボルト用メガネレンチ。
【特長】
・鉄骨の穴合わせに。
・耐久性に優れ、本締め可能な強度がある。
・シノ付き65°型の片口メガネレンチ。
・セーフティコード用のΦ4.5mm穴付き。
・トルシア形高力ボルトの締め付けに。
・柄部を抜いて軽量化し高所作業での疲労を軽減(SM-27SB・32SB・36SB)。
・SM-41SBは便利な目盛り付き。
・防錆性に優れたカチオン電着塗装。
【用途】
・鉄骨、橋梁等の強度を有する作業に最適。
もっと読むコンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
1サイズにスパナ・メガネレンチの機能を組み合わせたレンチ。
【特長】
・メガネ部は15°角度付き。
・メガネ部は本締め強度あり。
・メガネ部はボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。
・電子部品・車両整備用工具としても幅広く使用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
1,250円~
一部当日出荷可能
めがねレンチセット
0
ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なメガネレンチセット。
【特長】
・トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度。
・サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮出し刻印。
・樹脂成形トレイのサイズはW445×D185×H52mm。
・窪んだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能。
・I型断面構造採用で、軽量でしなりに強くなっている。
・めがね部は、KTC独自のパワーフィット形状。
【用途】
・自動車整備・機械整備に最適。
もっと読むラチェットめがねレンチセット RM700
めがね部分は72枚ギヤで薄型ラチェットヘッドのめがねレンチセット。
【特長】
・ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン
・安全ロープ取付け穴付(RM-14以上のサイズ)
・収納バッグで、コンパクトで持ち運びに便利
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
15°めがねレンチ
0
【特長】
・立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0°)×15°に設定しました。
・レンチ外径が片面突出形状となっているので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。
・口径部の外周をストレートにする事で、より狭い場所での作業性が向上しています。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【材質】
・特殊工具鋼
・表面処理:硬質クロムメッキ
もっと読むクロウフットレンチ NEPROS
0
【特長】
・口径部は、裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部に15°の角度があるため、裏表使用すると30°の範囲で作業でき、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部中心からドライブ角中心までの距離を統一し、トルクレンチ使用時のわずらわしい換算を容易にしました。(距離:NBNS3-08~13:20mm、NBNS3-14~19:25mm)
・口径部には15°の角度を設け裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部中心からドライブ角中心距離(NBNS3-08~13は20mm・NBNS3-14~19は25mm)の共通サイズにし、トルクレンチと組み合わせ時、計算がしやすくなっています。
【用途】
・ネプロス・クロウフットレンチ
もっと読むコンビネーションスパナセット(パネルタイプ)
0
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に最適。
【特長】
・口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化。
・めがね柄部の曲がり角度15°。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。
・表面処理は三価クロムメッキ。
【用途】
・ボルト・ナットの締結作業用。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
シノ付片口めがねレンチ
0
【特長】
・首角度は70°です。
・狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。
・シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。
・安全ロープ取り付け穴を設けています。
・パーカー仕上げです。
【用途】
・土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に最適。
【特長】
・口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化。
・めがね柄部の曲がり角度15°。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。
・表面処理は三価クロムメッキ。
【用途】
・ボルト・ナットの締結作業用。
もっと読む
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます