ミノムシクリップ リード線通販・販売特集
ミノムシクリップ リード線の特集ページです。
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)やワニ口クリップケーブル(3A)【5個入り】などミノムシクリップ リード線に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ハンダ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
各サイズに対応したワニ口クリップ。
赤黒2色。
ハンダ付け。
・絶縁キャップの着脱は何かに先をかませた状態で行うと簡単に行えます。
・分類:ワニ口クリップ
・使用温度範囲(℃):-5~50
もっと読む- CAD:
- 2D
ワニ口クリップケーブル(3A)【5個入り】
3Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・ワニ口クリップは3A対応
・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用クリップ : MJ-***(ミヤマ電器)※カタログ未掲載商品
・製品定格 : AC125V / 3A
もっと読む通常価格(税別) :
1,880円~
一部当日出荷可能
BNC⇔ワニ口クリップケーブル
BNCをワニ口クリップに変換
【特長】
・ケーブル:RG58AUと1.5D2Vをご用意
・BNCプラグ:RG58AUケーブルーワニ口クリップ
みのむしクリップ
パイオニア・ミヤマ電器のミノムシクリップ。
【特長】
・金具の噛み合わせは非常に良い。
・操作性も良好なテスト端子。
・カラーバリエーションも豊富。
【用途】
・検査、測定用に最適。
もっと読むBNC⇔リード線ハーネス
BNCをリード線に変換!高品質の商品を安い価格の短納期でご提供!
顧客満足度が高く、再購買多発中!
ICクリップテストリード
接触部分を傷めず、確実にくわえる確かな構造のみのむしクリップ。
【特長】
・多端子の接続が見分けやすいカラー導線。
・2色、6色、7色カラーなどが揃ったICクリップテストリード。
・簡単に扱える多目的設計。
【用途】
・プリント基板の測定に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
1,386円~
一部当日出荷可能
ワニ口クリップケーブル(1A)【5個入り】
1Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・ワニ口クリップは1A対応
・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用クリップ : MJ-***(ミヤマ電器)※カタログ未掲載商品
・製品定格 : AC125V / 3A
もっと読む通常価格(税別) :
1,310円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
テストリード 長さ 200~1000mm
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
【特長】
・ポピュラーな定番品。
【用途】
・通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
もっと読む