ミニロート通販・販売特集
ミニロートの特集ページです。
溶接式ヘルールや広口ロート(穀物用)などミニロートに関する商品を探せます。
溶接式ヘルール
日本製のISO規格準拠のサニタリーへルールです。
【特長】
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締付けた時にパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式ネジユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます
・使用圧力:1.0MPa以下
もっと読む- CAD:
- 2D
広口ロート(穀物用)
0
【特長】
・口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です
・ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
シリコーンゴム栓
耐熱性と耐寒性に優れたシリコン素材のゴム栓。
サイズの異なる6種類をご用意。
フッ素ゴム栓
0
【特長】
・耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です
ヘルールキャップ
【特長】・便利なサニタリー用フェルールキャップです。【材質】SUS304/SUS316L
通常価格(税別) :
1,006円~
一部当日出荷可能
じょうご(ステンレス製)
0
【仕様】
・エスコ.注油器じょうご(ステンレス製)。
・材質:ステンレス(18-8)
通常価格(税別) :
3,890円~
一部当日出荷可能
じょうご(アルミ製)
【仕様】
・エスコ.注油器じょうご(アルミ製)。
・材質:アルミ
通常価格(税別) :
1,550円~
一部当日出荷可能
アルミロート
0
アルミ製の軽量なロートです。
【仕様】
◆1-2136-21
・外径:102mm
・口内径:92mm
・高さ:75mm
・足外径:13mm
・足長:21mm
◆1-2136-23
・外径:157mm
・口内径:150mm
・高さ:104mm
・足外径:14mm
・足長:33mm
もっと読む