ミニルーター 研磨通販・販売特集
ミニルーター 研磨の特集ページです。
ミニフラップホイル 仕上研磨用砥石やフェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能などミニルーター 研磨に関する商品を探せます。
ミニフラップホイル 仕上研磨用砥石
0
仕上研磨用フラップホイル。
素地を削らず表面だけを研磨、曲面・異形研磨に最適。
【特長】
・異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業。
もっと読むフェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能
【特長】
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
・研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
もっと読むダイヤモンドパウダー ミニター
0
【特長】
・厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
イエローフェルトバフ
0
【特長】
・ソフトタイプのフェルトに仕上用研磨剤(酸化アルミナ)を含浸させました。
・熱による研磨剤の変化が少なく、研磨剤が焼付いて付着することがほとんどありません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
もっと読むミニルーター
0
締結力が高く、芯ブレが少ないコレットチャック方式を採用したマイクログラインダー(電動)。
【特長】
・スピードコントロール機能付。回転数は無段階に調整可能。
・1.0mmφの極小ダイヤモンドビットを標準装備。別売のビットで多彩に広がる加工用途。
・より早く、より軽い力で作業が可能。高速回転に抵抗がある方にもおすすめ。
・ビットの種類や作業内容によって7,000~16,500rpmの回転数を無段階に調整可能。
・着脱時に工具を使用する必要が無く、作業効率が高い。切粉掃除用のハケも付属。
・10mmスパナを用いてチャックの開放も可能、φ2.35(直径2.35mm)のビット軸に対応。
・付属のダイヤモンドビットは基板のパターンカットや、ガラスや石材、セラミックの研削に最適。
・ミニルーターと各ビットをまとめて保管可能な専用ケース付きで、コンパクトに収納可能。
【用途】
・基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離など幅広い用途で利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm【10個入り】
0
【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
もっと読むグリーンフェルトバフ
0
【特長】
・ソフトタイプのフェルトバフに仕上用研磨剤(酸化クロム)を含浸させました。
・研磨剤を付けることなく直ぐに研磨作業ができます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
もっと読むダイヤモンドコンパウンド
0
【特長】
・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー
0
【特長】
・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ユニポリッシュ ハード【1~10個入り】
0
【特長】
・目詰まりしやすい素材の研磨作業に最適です
・放熱効果に優れ、研磨焼けが発生しません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
もっと読む