ミニアジャスタ通販・販売特集
ミニアジャスタの特集ページです。
レベリングアジャスタ FCM/FCFやアジャスタパッド 固定タイプなどミニアジャスタに関する商品を探せます。
レベリングアジャスタ FCM/FCF
【特長】
・プラスティックパッドのレベリングアジャスタです。
・ねじはスティール製です。
・耐久性にすぐれています。
・品番の末尾に-Gをつけることで、ラバーディスクつきが選択できます。
・パッドは15°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
【用途】
・装置や機器のレベル調整に。
もっと読む- CAD:
- 3D
レベルアジャスター KC-270
底部にABS樹脂を使用したアジャスター本体。
【特長】
・豊富な種類の中から用途に応じて選択可能。
・材質 : シャフト / 軟鋼線材(SWRM)、カバー / 亜鉛合金(ZDC)、底部 / ABS樹脂(黒色)。
・表面仕上:シャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー / クロムめっき(MZCr)。
【用途】
・自動販売機・計測機器・複写機など。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
アジャスタパッド 重荷重タイプ
重荷重タイプのアジャスタパッドです。M10~M30までのバリエーションから選定頂けます。ハンドル付きで、調整がしやすいタイプのご用意もございます。
- CAD:
- 2D
- /3D
アジャスタパッド 標準タイプ
標準タイプのアジャスタパッドです。M5~M20までのバリエーションをご用意しております。材質は、ステンレス・スチールからお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
アジャストホース
◆特徴:ホースを任意の位置で直角に曲げられるアジャストホースのセット品です。
◆用途:金属加工機械のクーラント液、潤滑油の塗布。位置決めが面倒な場合のエアブロー
◆関連商品
アジャストホース/ノズル単体は
こちらから アジャストホース/ホース単体は
こちらから アジャストホース/コネクタ単品は
こちらから アジャストホース/取付工具は
こちらから
"
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D