ミスターマイスター 旋盤通販・販売特集
ミスターマイスター 旋盤の特集ページです。
精密卓上旋盤Compact9や精密卓上旋盤Compact9スターターセットなどミスターマイスター 旋盤に関する商品を探せます。
精密卓上旋盤Compact9
0
【特長】
・オフィスの事務机に載る精密卓上旋盤コンパクト9は、大型の汎用旋盤をそのまま小さくした様なしっかりとした構造設計です
・高級鋳鉄製の重量感のある安定した旋盤です
・低速と高速の2つの速度レンジ内での無段階変速ができ、加工用途に合わせた細かい速度調整が可能です
精密卓上旋盤Compact9スターターセット
0
【特長】
・精密卓上旋盤Compact9スターターセットに付属している汎用スロアウェイバイト4本セットはチップ交換タイプのバイトセットです
・用途に応じてバイトを選定し刃先が摩耗したら交換するタイプです
・初めての方から熟練工の方まで幅広い方々に受け入れられているバイトセットです
・付属のドリルチャックにセンタードリルを把握しワークへのセンター穴加工も行うこともできます
・センター穴加工を施したワークは回転センターを利用し、振れを抑えることができるので長いワークの加工に適しています
もっと読むアルミ生爪3個セット
0
【特長】
・万能精密旋盤コンパクト7/精密卓上旋盤コンパクト9に標準装備しているΦ80mmの三爪スクロールチャック用生爪3個セットです
・標準の爪と差し替えて加工して使います
・繰り返して同じ材料を把握する場合などに便利です
・ドリルや中ぐりバイトなどを使って任意の穴径になるように加工して使います
もっと読むCompact9用固定振止
0
精密卓上旋盤コンパクト9の旋盤ベッド上に取り付けて使用し、ワークピース(材料)の振れを抑えます。センターで押し支える事のできない中ぐり加工やドリル加工を行う時にも利用します
【特長】
・旋盤ベッド上に配置して長めの材料を加工する時の振れを抑えるために用います。
・また、端面の中ぐり加工などにも用います
もっと読むCompact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
チャック径Φ80mmの三爪スクロールチャック。主に旋盤用のワークピース(材料)把握するために用いる器具。万能精密旋盤Compact7、精密卓上旋盤Compact9には標準付属している物と同等品です。
【特長】
・3つの爪が連動して可動するチャック
・標準装備の三爪スクロールチャックと同等品
三爪スクロールチャック Φ50mm
【特長】
・精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している物と同等品
・このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります
万能精密旋盤Compact7
0
【特長】
・工場の汎用旋盤と同等の加工ができるコンパクト旋盤です。スピードコントロールが無段階変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難作材の切削も可能です
・基本的な旋削はもちろんのこと、チェンジギアを交換すれば、ネジ切削も行えます
精密ミニ旋盤Compact3
0
【特長】
・ミスターマイスターシリーズのミニ旋盤
・普通旋盤と同じ鋳鉄製リブ構造の旋盤Vベッドに主軸台とエプロン、心押台を配した本格的な造り
・Vベルト駆動の静かでパワフルなミニ旋盤です
・無段階変速が行え、ブラシ交換の行える高寿命モーターを採用しています
もっと読むCompact9用回転式ドリルチャック(MT-2S)
精密卓上旋盤コンパクト9の心押台に取り付けてワークピースを掴みます。センター穴を加工できない材料などの振れ防止に使用します。ベアリングが内蔵されており、材料と同転します
【特長】
・心押台に取り付けて使用します。
・センター穴加工の行えない材料を切削するときに片側で掴みます。
・ベアリングが内蔵されています。
・φ1~13mm迄
もっと読むCompact3用木工旋盤アタッチメント
0
精密ミニ旋盤コンパクト3を木工旋盤と同じように使用するためのアタッチメント。
【特長】
・木工旋盤のようにチゼルを使って木材加工を行いたい時のアタッチメントです
・別途木工チゼルが必要です