ミクロン 抵抗 器通販・販売特集
ミクロン 抵抗 器の特集ページです。
実験用ダイヤル可変抵抗器や表面抵抗計 No.SRC-01などミクロン 抵抗 器に関する商品を探せます。
実験用ダイヤル可変抵抗器
0
【仕様】
・実験用ダイヤル可変抵抗器 DRB-6です。
・実験・実習向けのダイヤル式可変抵抗器です。
表面抵抗計 No.SRC-01
0
【特長】
・床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単におこなえる表面抵抗計
・測定ボタンスイッチを長押しすると、測定値がディスプレイに表示される。自動電源オフ機能付き
・電圧を切り替えて幅広い抵抗値を測定することができる
・表面抵抗値と同時に、温度/湿度も測定が可能
・点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗が測定出来るプローブ付き
・測定に必要な物が全て収納できるキャリングケース付き
【用途】
・静電気対策を必要とする工場内で使用
もっと読む絶縁抵抗試験器 TOS7200
0
【特長】
・試験電圧-25V~-1000Vdc、抵抗測定範囲0.01MΩ~5000MΩ、出力電圧特性「JIS C 1302-2002」に準拠
・ディスチャージ機能搭載
・ウィンドウコンパレータ搭載
・ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド)
・タイマー機能搭載
・リア出力端子
・測定値モニタ端子
・パネルメモリ搭載(10通り)
・SIGNAL I/O、リモコン端子搭載
・RS232Cインターフェース標準装備
もっと読むJoman 精密ダイヤル式可変抵抗器
0
【特長】
・64-8918-06:0.01Ωから10kΩまで、0.01Ω単位での調整が可能、精度は0.1%以内のダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-09/64-8918-11:0.1Ωから90kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-10:0.1Ωから100kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-13:10Ωから10MΩまで、10Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
もっと読む日置電機 抵抗計
0
【特長】
・基本確度0.02%、最小分解能1μΩ、最大測定電流300mA
・測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ
・ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定
・生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
・PN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)
もっと読む表面抵抗チェッカー
0
【特長】
測定値を読み取る必要無く合否判定が可能なため、手軽に表面抵抗の日常点検を行うことができます。
電極が内臓されているため、作業表面や保管棚等の表面抵抗管理に便利です。
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
【特長】
・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
・PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
・JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
・1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
・コンパレータ機能搭載
【用途】
・太陽光発電設備での絶縁抵抗測定
・太陽光発電システムの保守管理。太陽光発電システムの設置工事
もっと読む