マルチ規格通販・販売特集
マルチ規格の特集ページです。
マルチ配管クランプやワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMKシリーズなどマルチ規格に関する商品を探せます。
ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMKシリーズ
ワンタッチ管継手付マルチコネクタは、パネルと機械装置などとの接続に用いて、多数本のチューブ(ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン)の着脱をワンタッチで確実に行います。
独特の位置決め機構の採用で、見えない場所でもワンタッチで着脱ができ、しかも分離再接続による配管ミスがありません。
【特長】
・ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンチューブに使用可能です。
・パネル用隔壁用ユニオンを多数使用する場合と比べ、取付が簡単で工数を大幅に減少します。
・マルチコネクタへのチューブ接続がワンタッチで確実に行えます(ワンタッチ管継手付)。
・接続チューブ本数。
・6本と12本の2種類があります。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
マルチコネクタ DMシリーズ
マルチコネクタはパネルと機械装置などとの接続に用いて、多数本のチューブ(ナイロン、ポリウレタン)の着脱をワンタッチで確実におこないます。
パネルと機械装置の分離輸送あるいは、故障によるユニット交換などの省力に有効です。
【特長】
・独特の位置決め機構の採用で、見えない場所でもワンタッチで着脱ができ、しかも分離再接続による配管ミスがありません。
・パネル用隔壁用ユニオンを多数使用する場合と比べ、取付が簡単で工数を大幅に減少します。
・一操作ですべてのチューブのクランプ/アンクランプが出来る構造で、チューブの保持が確実です。
・接続チューブ本数。
・6本と12本の2種類があります。
もっと読む- CAD:
- 3D
マルチコネクタアウター型
ボルト1本を締めるだけでフレームの連結が可能なメタルジョイント。
【特長】
・90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です
・くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます(下穴をあける際はΦ3.5推奨)(型番:GFJ-000C)
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
マルチコネクタアウター型ハード
【特長】
・繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。
・くぼみ部分へドリルネジを取りつけることでフレームの抜けを防止することができます。
- CAD:
- 2D
- /3D
マルチスパイラルチューブ
【特長】・複動シリンダの複数配管が可能なマルチスパイラルチューブです。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
2,270円~
一部当日出荷可能
マルチホルダ TMA シリーズ
SMC社のチューブ関連機器。
【特長】
・ワンタッチ管継手付排気弁/KE□シリーズの固定ができる。
・ワンタッチ管継手New KQ2チーズ、エルボ、ストレートも固定できる。
・接続本数により、任意に分離可能。(分離用切断溝へニッパを合わせ切断します。)
【用途】
・チューブの固定に。
もっと読む- CAD:
- 3D