マルチツール ドライバー通販・販売特集
マルチツール ドライバーの特集ページです。
黒革 充電ドライバーケース ホルスター型やツールキット KS-04などマルチツール ドライバーに関する商品を探せます。
黒革 充電ドライバーケース ホルスター型
0
【特長】
・電ドルを左右どちらでも収納可能にした黒革ホルスター型充電ドライバーケース
・内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので、収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます
・ベルト通し部を平らにつぶす事によりベルトのズレを防ぐ効果がある他ワンタッチベルトもスムーズに通せます
・充電ドライバーを左右どちらに収納してもロックでき、落下防止ロープも左右に接続できます
・外側には45~150mmまでのビット収納可能スペースが付属しています
・ブラつかず、腰にフィット!使い込む程良く馴染む!
【用途】
・左右兼用の充電工具用ホルスター
もっと読むツールキット KS-04
電子機器の基本作業に最適なツールセット。
【特長】
・一般電気機器用・学校(電気科)用
・取り出しが容易なゴムバンド式
・KSE-04はケースのみ
もっと読むメンテナンスキット KSC-05
0
コードレス半田コテ(コテライザー)を標準装備!
【特長】
・取り出しが容易なゴムバンド式
・作業に便利なコテライザー用マルチホルダー付
【用途】
・フィールドメンテナンス用
もっと読むマルチクラフトプラスドライバー
フィット感に富んだドライバー。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性強いバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
・大きな溝のあるハンドル形状が確実なグリップを約束。
・トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトハンドル。
【用途】
・面接触でフィット、小径により力を発揮。
もっと読む黒革 充電ドライバーケース ペン型
0
【特長】
・電ドルを左右どちらでも収納可能にした、黒革ペン型充電ドライバーケース内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます。ベルト通し部を平らにつぶす事により、ベルトのズレを防ぎ、作業効率性を高めています
・ワンタッチベルトもスムーズに通せ、左右2つの大型アイレットで、落下防止ロープが接続できます
・ストレート状、ピストル状、どちらの形状でも収納できます
【用途】
・左右兼用のペン型充電工具用ホルスター
もっと読む充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)
0
【ブランド】Panasonic
使いやすいT型フォルムの充電マルチインパクトドライバー。
【特長】
・持ち歩きがラク、取り回しがラク
・いつも手元に、サッと使える。スリムで軽いモバイル工具
・インパクト締めとクラッチ締めをワンタッチで切り替えできる
・インパクトとドリルが合体、ワンタッチ切り替えのマルチインパクト仕様
・細身のグリップで握りやすいアイテム
・腰のフックに装着簡単ドリル
・ドライバーモードなら小ネジ締めもラクラク
もっと読むなめたネジはずし工具セット 専用ツールケース
0
なめたネジはずし工具セット専用のケース。
【特長】
・なめたネジをはずすための工具が一式収納できるツールケース。
【用途】
・道具の紛失の防止に最適。
・なめたネジをはずしたいときに、ケースごと工具を持ち運べて便利。
もっと読む長軸ドライバーセット LD2
0
全長395mmと長く2本組みセットの長軸ドライバー。
【特長】
・従来のドライバーでは届かない箇所の作業に。
・全長395mm軸長267mm丸軸タイプでマグネット付き。
・先端マイナス-0.8×6.0。
・先端プラス+No.2。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
もっと読む