マグネットフック強力通販・販売特集
マグネットフック強力の特集ページです。
ラバーマグネット 強力 A・B寸指定タイプやホルダ付マグネット 強力タイプなどマグネットフック強力に関する商品を探せます。
マグネット 丸タイプ
【特長】ネオジム磁石・コバルト磁石を使用した強力な丸タイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
超強力マグネットフック 3kg 白
【特長】
・フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能
・薄型でも安心
・裏面は壁面の傷つきを防ぐ保護シートが付いています
【商品仕様】
・耐荷重:縦方向約3kg、垂直方向約2kg
・外寸:縦58×横48mm
・材質:ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
・保護シート付
・入数:1個
・本体色:白
・JANコード:4970116031525
もっと読むフックマグネット GTMG
【特長】
・延長コ−ド、工具等の引っかけフックで大変便利。
・注意:コンピューター・時計・精密機器・方向コンパス等に磁力により障害をきたすものに対して、絶対に近づけないでください。対象物の大きさ・鉄板の厚さ・塗料の厚さ・サビの厚さ等により、正常に磁力が働かない場合があります。落下しないことを確認してから使用してください。万が一事故に備え、高所で使用しないでください。
【用途】
・延長コ-ド、工具等の引っかけフック。
もっと読む強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)
強力なゴム磁石。
【特長】
・裏面に感圧接着剤付。
・切断加工が容易。
・N・S極を交互に並べているので、保磁力が強力。
・材質:合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット。
・使用温度 : -20〜+70℃。
【用途】
・冷蔵庫・分電盤。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D