マグネットフック通販・販売特集
マグネットフックの特集ページです。
超強力マグネットフック 3kg 白やφ48mm/ 10.0kg マグネットフックなどマグネットフックに関する商品を探せます。
超強力マグネットフック 3kg 白
【特長】
・フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能
・薄型でも安心
・裏面は壁面の傷つきを防ぐ保護シートが付いています
【商品仕様】
・耐荷重:縦方向約3kg、垂直方向約2kg
・外寸:縦58×横48mm
・材質:ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
・保護シート付
・入数:1個
・本体色:白
・JANコード:4970116031525
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
0
【商品仕様】
・耐荷重…縦方向約:約8kg、天井方向:約10kg
・面サイズ…φ48mm
・口幅…35mm
・重量…158g
・外寸…95×48×45mm
・材質…スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル
・上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる。
・取り外し用の回転金具付で、強力磁石でもラクに取外すことができます。
・スベリ止めシート付なのでスチールにしっかり吸着
・フックの幅が大きいので、持ち手の大きい鞄などもしっかり掛けられる。
コバンザメ マグネットホースフック
【特長】
・砥石やホースなどを引っ掛けて管理できます。
・フック長さはショートとロングの2パターンあります。
・マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
【用途】
・砥石、テープ、ホースの管理。
超強力マグネットフック
フック部分が稼働式のマグネットフック。
【特長】
・上下左右に動く可動フック。
・フック部分は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能。
・着磁面を傷つけない保護シート付き。
・材質は本体:ABS・POM、フック:スチール。
【用途】
・簡易的なキーホルダー等に。
スウィングフックマグネット
重い物を簡単にかけるフック付きマグネット。
【特長】
・52R:異方性Srフェライト磁石使用
・25R:ネオジム磁石使用
・フック部が360度回転し、180度スウィング可能
【用途】
・鉄板部にフックマグネットを取り付けることが可能
- CAD:
- 2D
フックマグネット GTMG
【特長】
・延長コ−ド、工具等の引っかけフックで大変便利。
・注意:コンピューター・時計・精密機器・方向コンパス等に磁力により障害をきたすものに対して、絶対に近づけないでください。対象物の大きさ・鉄板の厚さ・塗料の厚さ・サビの厚さ等により、正常に磁力が働かない場合があります。落下しないことを確認してから使用してください。万が一事故に備え、高所で使用しないでください。
【用途】
・延長コ-ド、工具等の引っかけフック。
マグネットフック MJ-30
0
シャープなデザインのマグネットフックです。
【特長】
・マグネットをシリコンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。
・フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
【用途】
・あらゆるものをすっきり収納。
- CAD:
- 3D