マグネットスイッチ ライト通販・販売特集
マグネットスイッチ ライトの特集ページです。
LEDタッチカンライトやLEDスタンド(クリップ式/マグネット式)などマグネットスイッチ ライトに関する商品を探せます。
LEDタッチカンライト
0
高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在のLEDスタンドライトシリーズ
【特長】
・100%~10%の無段階調光ボリューム式スイッチ。
・用途に合わせて選べる4タイプ。
フロアスタンドタイプ:1050~1550mmの高さ調整可能。高さ調整は簡単なレバーロック方式。安定感のある五脚ベース(裏側におもり付)
デスクスタンドタイプ:発熱が少ないため、読書やデスクワークに。安定感のある五脚ベース。
マグネットタイプ:磁力がON/OFFできる切替式マグネット付。水平・垂直面取り付け可能。
クリップタイプ:バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能。有効つかみ幅 最大φ50mm
【用途】
・作業台の手元照明に
・機械に取り付けて手元照明に。
・読書灯、デスクワークに。
もっと読むLEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
【特長】
・省エネ性、長寿命LEDランプを使用したスタンドライトです。
・電力料金は同等の白熱電球と比べて約1/6です。
・熱の発生が少なく、二酸化炭素の排出量を削減します。
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫が寄り付きません。
・フレキシブルパイプで照射方向が自在です。
・ランプを保護する樹脂性防塵レンズ付です。
・LED寿命は約40000時間。※使用状況、使用環境によって異なります。
・スイッチONで、すぐに明るく点灯します。
・照明ON・OFFスイッチ付です。
・アルミ製ミラー付です。
【用途】
・工作機械や作業台に取り付けできます。
・フレキシブルパイプで照らしたい場所をしっかり照明します。
もっと読むLEDタッチポンライト
0
高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在のLEDスタンドライトシリーズ
【特長】
・ポンとタッチで明るさ調整(3段階)タッチセンサー式スイッチ。
・背面にタッチセンサー式スイッチ内蔵(100%・50%・25%の3段階)
・用途に合わせて選べる4タイプ。
フロアスタンドタイプ:1050~1550mmの高さ調整可能。高さ調整は簡単なレバーロック方式。安定感のある五脚ベース(裏側におもり付)
デスクスタンドタイプ:発熱が少ないため、読書やデスクワークに。安定感のある五脚ベース。
マグネットタイプ:磁力がON/OFFできる切替式マグネット付。水平・垂直面取り付け可能。
クリップタイプ:バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能。有効つかみ幅 最大φ50mm
【用途】
・作業台の手元照明に
・機械に取り付けて手元照明に。
・読書灯、デスクワークに。
もっと読むスイッチ付マグネットキャッチ
リード線付きでスイッチ機能を備えたマグネットキャッチです。吸着状態に応じてON/OFFし、制御機器や安全管理に最適です。
- CAD:
- 3D
マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A
0
スポット照明用薄型マグネットLEDスタンド。
【特長】
・高輝度LED10灯を採用し、消費電力はわずか5Wと省エネ。
・わずか21.5mmの薄形LED照明のため、設置スペースをとらず狭所での使用に好適。
・強力なマグネット吸着力により、水平面から傾斜面まで容易に据付が可能。
・フレキシブルチューブにより、照明角度が自在に設定可能。
・電源用プラグは、耐トラッキング仕様。
【用途】
・組立・検査工程や工作機械加工作業でのスポット照明に最適。
・スチールデスクにおける卓上スタンドとしても利用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
30,370円~
一部当日出荷可能
マグネット付LEDスポットライト NLSSシリーズ
0
【特長】
・ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました
・発光部は昼光色で目にも優しいタイプです
・マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です
・プラグ付2mケーブルを標準装備しているので、鉄板などの金属に貼りつけて容易に使用することができます
・アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます
・作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます
【用途】
・工作機械の外付照明、作業照明などに
もっと読むマグネットLEDライトスタンド ME-LED-10
スポット照明用薄型マグネットLEDスタンド。
【特長】
・高輝度LED10灯を採用したワイドタイプで、消費電力はわずか10W。
・わずか21.5mmの薄形LED照明のため、設置スペースをとらず狭所での使用に好適。
・強力なマグネット吸着力により、水平面から傾斜面まで容易に据付が可能。
・フレキシブルチューブにより、照明角度が自在に設定可能。
・電源用プラグは、耐トラッキング仕様。
【用途】
・組立・検査工程や工作機械加工作業でのスポット照明に最適。
・スチールデスクにおける卓上スタンドとしても利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
マグネットライト(白熱電球)
【特長】
・強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
・フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調整でき、手元作業の局所照明に最適です。
【用途】
・機械工場や倉庫の作業現場において、磁力による固定ができる照明スタンドです。
もっと読む