マグネットスイッチ通販・販売特集
マグネットスイッチの特集ページです。
磁気形近接センサ GLSやスイッチ付マグネットキャッチなどマグネットスイッチに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器
電磁開閉器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)
もっと読むステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928
ステンレス防水ケースのON/OFFスイッチ付きマグネットキャッチ。
【特長】
・ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有す。
・IP67の防水スイッチを使用。
・吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型。
・密閉型で防水機能も付いたドアキャッチ&ドアスイッチ。
【用途】
・工作機械・キャビネット。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
小形リミットスイッチ D4C
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。
【特長】
・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
・IECのIP67に適合した高いシール性
・プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造
・3m、5mのコードを標準としています。またUL、CSA規格認定コードつきもシリーズ化
・プランジャタイプは多連での取りつけが可能
・LED表示灯(赤色)つきをシリーズ化し動作時の確認が容易(不動作時点灯形を標準にしております)
・VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプは、CEマーキング対応品(ただし、標準タイプのみに適用)
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
スイッチ付マグネットキャッチ LE-131
扉のロックと電源スイッチ両機能を備えたマグネットキャッチ。
【特長】
・扉のロックと電源スイッチの両機能を有す。
・扉の開閉を感知。
・ON / OFFスイッチ付きマグネットキャッチ。
【用途】
・電気機器を内蔵したキャビネット、インターロックなど。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D