マグネットシートネオジム通販・販売特集
マグネットシートネオジムの特集ページです。
ラバーマグネット ネオジムタイプ【1~3個入り】や高磁力ネオジムマグネットシートなどマグネットシートネオジムに関する商品を探せます。
ラバーマグネット ネオジムタイプ【1~3個入り】
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持つシートタイプの磁石。
【特長】
・最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度。
・同サイズ/厚みの商品よりも約4倍程度の吸着力。
・フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことが可能。
・錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆。※側面は防錆処理がされていません。
【用途】
・センサー、家電製品、販促品、教材などに利用。
もっと読む高磁力ネオジムマグネットシート
ゴムにネオジム磁石の粉末をまぜシート状にしたラバーマグネット。
【特長】
・従来のフェライトマグネットシートに比べ約4倍の吸着力を実現。
・ハサミやカッターで切り抜くことにより、様々な形に加工可能です。
【用途】
・吸着用やセンサー用など多数。
もっと読む- CAD:
- 2D
C型 ネオジム磁石【1~10個入り】
0
強力な磁石 ネオジム磁石 C型。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用
・磁石を研削、切断などの加工をすると、磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があり、絶対に独自での加工はしないでください
・錆びやすいので、水中や高温多湿の環境、露天屋外などは避けてください
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用
もっと読む円柱型 サマコバ磁石【2~10個入り】
温度特性が良好で錆びにくいサマコバ磁石 円柱型。
【特長】
・強力な磁石
・磁力の温度変化率(温度低下率)がネオジムの1/4と小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません
・ネオジム磁石より脆いので、取り扱いには十分注意する必要があります
【用途】
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。特に温度安定性が必要な用途に向いています
・スピーカーや汎用モーターなどに使用
・比較的大型の磁気回路や応用製品に使用
もっと読む通常価格(税別) :
1,416円~
一部当日出荷可能
ネオジム磁石 角型皿穴付【2~10個入り】
0
【特長】
・ネオジム磁石は全ての磁石の中で最強の磁石ですので、お客様の機器の小型化、高性能化に最適です
・一方、素材のままでは錆び易いので表面にニッケルメッキを施していますが、メッキ技術による優れた防錆性能と耐久性により、通常環境では全く問題ありません
・携帯電話、HDD、ハイブリッドカーなど最先端の分野に幅広く使用されています
通常価格(税別) :
1,881円~
一部当日出荷可能
角型段穴付 ネオジム磁石【10個入り】
0
強力な磁石 ネオジム磁石 角型段穴付型。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用
もっと読むマグネットシート
【特長】
・強磁力の異方性マグネットシートです
・柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに
もっと読む角型 ネオジム磁石【1~10個入り】
強力な磁石 ネオジム磁石 角型。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用
・磁石を研削、切断などの加工をすると、磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があり、絶対に独自での加工はしないでください
・錆びやすいので、水中や高温多湿の環境、露天屋外などは避けてください
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用
もっと読む角型 サマコバ磁石【1~10個入り】
0
温度特性が良好で錆びにくいサマコバ磁石 角型。
【特長】
・強力な磁石
・磁力の温度変化率(温度低下率)がネオジムの1/4と小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません
・ネオジム磁石より脆いので、取り扱いには十分注意する必要があります
【用途】
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。特に温度安定性が必要な用途に向いています
もっと読むネオジム磁石 プレートキャッチ角型
強力な磁場で製品が小型化できるため広く使われているネオジム磁石のプレートキャッチ。
【特長】
・機械的強度には優れていますが、サビ易いため表面加工されており、80℃以下での使用が条件となります。
【用途】
・携帯電話のバイブレーター、ハードディスクドライブやCDプレーヤー、ヘッドフォンなどの小型の製品。
・自動車の各種制御モーター、電車、ハイブリッドカー、エレベーター駆動用モーターなど様々な用途で使用。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,193円~
一部当日出荷可能
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ラバーマグネット 等方性タイプ | ラバーマグネット 異方性タイプ | ラバーマグネット スタンダード | ラバーマグネット 強力 A・B寸指定タイプ | ラバーマグネット 超強力 A・B寸指定タイプ |
二六製作所 | 二六製作所 | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
1,197円~ | 1,797円~ | 1,160円~ | - | - |
在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 3日目 |
フェライト磁石 | - | - | - | - |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます