マグネット シート通販・販売特集
マグネット シートの特集ページです。
ラバーマグネット 強力 A・B寸指定タイプや超強力ラバーマグネット C-201Nなどマグネット シートに関する商品を探せます。
超強力ラバーマグネット C-201N
強力なゴム磁石。
【特長】
・ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
・片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
・屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
・カッターで簡単に切断できます。
【用途】
・分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定。
もっと読む強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)
強力なゴム磁石。
【特長】
・裏面に感圧接着剤付。
・切断加工が容易。
・N・S極を交互に並べているので、保磁力が強力。
・材質:合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット。
・使用温度 : -20〜+70℃。
【用途】
・冷蔵庫・分電盤。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)【4個入り】
0
【特長】
・表面片面磁石です(片面粘着テープ付)
・ハサミやカッターでカットできます
・パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます
【用途】
・スチール面などの保持に
・工具の保持に
【材質】
・ラバーマグネット(異方性)
・粘着剤
もっと読むマグネットシート
【特長】
・強磁力の異方性マグネットシートです
・柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに
もっと読むラバーマグネット(C-151・ゴム製)
加工が容易なゴム磁石。
【特長】
・材質 : 合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)。
・使用温度 : -20〜+80℃。
・加工が容易に可能。
【用途】
・分電盤・冷蔵庫・ボックス。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
マグエックス クリーンシート大白
0
【特長】
・ツヤありのマグネットシート
・ホワイトボードマーカーで簡易的な書き消しが可能。
・ハサミやカッターでカット可能です。
・別寸可能。
【商品仕様】
・色:白
・厚さ×幅×長さ(mm):0.8×200×300
・JANコード:4535627101602
・質量:150g
【材質/仕上】
・PP、ゴムマグネット
もっと読む