マグネット コーティング通販・販売特集
マグネット コーティングの特集ページです。
マグネット 角タイプや丸型ネオジム磁石【1~10個入り】などマグネット コーティングに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
丸型ネオジム磁石【1~10個入り】
現有磁石最高の磁気エネルギーを持つ希土類磁石です。
【特長】
・円形タイプのマグネットです
・割れや欠けが少なく機械的強度が高い磁石です
・同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価です
・温度特性が低いため、通常品の場合、使用条件は80℃未満で使用可能です
・保磁力が向上させた耐熱タイプなら、約220℃程度までの高温域でも使用可能です
・全ての商品にニッケルメッキ等の表面処理されているので、錆びにくいです
【用途】
・モーター用、鉄粉除去用、センサー用、医療機器用など幅広く利用できます
・小ロットでの試作等に最適です
もっと読むマグネット 丸タイプ
【特長】ネオジム磁石・コバルト磁石を使用した強力な丸タイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能