マキタ 電動ノコギリ通販・販売特集
マキタ 電動ノコギリの特集ページです。
マルノコ盤 2711やスライドマルノコ LS0611FLなどマキタ 電動ノコギリに関する商品を探せます。
マルノコ盤 2711
0
【特長】
・スライドテーブル付
・ミゾキリカッタ取付可(120×2.4~21mm迄)
・二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます
・カーボンブラシの呼び番号154
もっと読むスライドマルノコ LS0611FL
0
【特長】
・刃物径165mmで215mm幅(高さ40mm)を一発切断!。
・小型・軽量:素早く現場に持ち運びできる!。
・軽いスライド感&高精度:リニアボールベアリング内蔵。
・笠木材45°切断可能。
・軽量&コンパクトボディながら高精度!
もっと読むスライドマルノコ LS0814FL
0
【特長】
・312mm幅一発切断:「2段スライド」により高精度。
・高精度&コンパクト。
・作業スペースが少なく済み、現場や車への移動・収納に便利。
・サイクロン式ダストボックス採用:集じん力が持続します。
・傾斜角度微調整:精度の高い突き合わせが行えます
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
電気マルノコ(アルミベース)
0
【特長】
・「滑らかな起動性」と「高速切断」を両立したソフトスタート仕様
・起動時反動約35%低減
・通電ランプ付
・レーザーダブルスリットチップソー付
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
レシプロソー JR3070CT
0
【特長】
・圧倒的な低振動を実現
・低振動機構AVT採用
・パワフル1,430W