マキタ ヒートガン コードレス通販・販売特集
マキタ ヒートガン コードレスの特集ページです。
18Vヒートガンや充電式ヒートガンHG181DZKなどマキタ ヒートガン コードレスに関する商品を探せます。
18Vヒートガン
0
【特長】
・コードレスヒートガンの本体のみです
・高温設定で530°C、低温設定で290°Cの温度に達します
・2段階の温度調節で高温または低温の設定を選択し、作業に合わせて最適な温度で使用できます
・当メーカー初のコードレスヒートガンです
・ロックボタンを使用し、電源を入れたままにすることで、長時間使用の負担を軽減させます
・ロックオフスイッチを内蔵したトリガーは、輸送中や保管中の偶発的な起動を防ぎ、熱事故のリスクを軽減します
・内蔵のLEDライトが作業場所を照らし、狭い限られたスペースでの視認性を向上させます
・すべてのDEWALT 18V XRバッテリーと互換性があります
・2種類のアプリケーターノズル(リフレクターとサーフェイス)が付属しています
【用途】
・電気チューブの収縮、塩ビパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩みなど、現場での多くのユーザーや用途向け
・熱処理作業に最適です
もっと読む充電式ヒートガンHG181DZK
0
マキタの充電式ヒートガンHG181DZK。
【特長】
・コードレスで550℃
・カッティングシートの伸ばしや貼付け、シーリング剤の剥がし作業等に
ヒートガン
剥離や曲げ、溶着、収縮などの熱処理加工に!
【特長】
・550℃の強力熱風!
・縦置き可能
・9段階温度調整ダイヤル
もっと読むAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
0
【商品仕様】
・温風温度…250/600℃
・風量…180L/min
・スイッチ…4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
・電源…AC100V・(50/60Hz)
・消費電力…1020W
・サイズ…253×70×200(H)mm
・重量…約950g
・コード長…3m
・付属品…ノズル3種類、スチールケース
・強弱機能で幅広い作業に対応
・JAN:4518340940925
【用途】
・熱収縮チューブの収縮、成形品のバリ加工、粘着シールはがし、樹脂の曲げ加工、熱硬化パテの乾燥促進、基盤からの部品外し、バンパー修理など
もっと読むAC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)
【特長】
・温度コントロールが出来ます
・堅牢な鋼板ボディを採用
・ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上
・ヒーターワット数切換えと電圧をコントロールして熱風の調整が可能
【商品仕様】
・電源…AC100V・(50/60Hz)
・消費電力…1020W
・温風温度…250~600℃
・風量…0.18m3/min
・風速…1000m/min
・スイッチ…4段切替スイッチ(切・送風・弱・強)
・材質…鋼板、合成樹脂
・コード長…3m
・サイズ…253×70×200(H)mm
・重量…約950g
・JAN:4548745987232
もっと読むAC100V/ 330W ヒートガン(小型)
0
【特長】
・携帯、収納しやすい小型ストレートボディで道具箱やバッグの隙間に収納できます
・小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能
・折りたたみ式スタンド付きで本体を置いて作業ができます
AP 100VヒートガンHG495
0
【特長】
・高温の熱風を出すことができる、-(Lo)/=(Hi)の2段階切り替え付きのヒートガンです
・グリップ下のスタンドフックを使えば、吊り下げたり、本体を立たせるなど、便利な使い方ができます
【用途】
・ステッカー、ラベル、シール剥がしに
・熱収縮チューブやシュリンクフィルムの収縮用
・塩ビパイプの曲げ加工に
・塗装やパテの乾燥などに
もっと読むAC100V/1000W ヒートガン
0
【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…1000W
・温風温度…450℃
・風量…0.18m3/min
・風速…1000m/min
・スイッチ…3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
・材質…鋼板、合成樹脂
・コード長…3m
・サイズ…直径70(W)×213(L)×191(H)mm
・重量…約750g
・堅牢な鋼板ボディを採用
・ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上
・用途…シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工に最適
・JAN:4548745987225
もっと読む通常価格(税別) :
12,800円
一部当日出荷可能