ハミルトン マイクロシリンジ 1702N 固定針 80200
0
【特長】
・PTFEコーティングされたプランジャーとPTFEチップにより、液体、気体はもとより腐食性粘土質試料等にも使用できるマルチ型シリンジです。
・1000シリーズの基本モデルにはN.LTN(固定針)、LT(ルアーチップ型)、TLL(ルアーロック型)、RN(互換針型)の4種類があります。用途に応じてご利用下さい。
・容量:25μl
・針先ゲージ:22S
・針先形状(°):22
・針接続部:固定針N
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。
もっと読む