- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN
2.34mm軸用/3.175mm軸用のマイクログラインダー。
【特長】
・UHTのベストセラーモデル「MSG-3BSN」のコレット径が2.34mm/3.175mm用になったモデル。
・2.34mmは主に歯科技工や宝飾関係、ホビー関係に使用。
・3.175mmはアメリカ市場向けで1/8in軸工具が使用可能。
・空圧式のマイクログラインダー(エアリューターなどと呼ばれる)。
・電動式のグラインダーと比較し、高速回転と連続使用時間が長いこと、コンパクトさが長所。
・群を抜く高精度と高耐久。
・40年間変わらぬ形状で、プロの絶大な信頼に応えています。
・Plusシリーズと同じ12角のボディで、扱い易さそのまま。
・低圧対応。0.4MPaからの実用可能。
【用途】
・金型の加工や修正、金属のバリ取り、加工に最適。
・その他ホビーやDIYにも便利。
もっと読む