マイクロ フロー メーター通販・販売特集
マイクロ フロー メーターの特集ページです。
フローメーターや簡易フローメーター(大流量タイプ)などマイクロ フロー メーターに関する商品を探せます。
フローメーター
冷却水の流量安定・規定流量の再現化を実現。
【特長】
・冷却水の流量が目盛りで計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラツキがでません。
・小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
・成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
・T2側のナットにロータリ機能を搭載、T1側のナットで本体を配管に固定後でもT2側のねじ締めが可能です。
【用途】
・低圧用。
もっと読む- CAD:
- 2D
簡易フローメーター(大流量タイプ)
0
【用途】
・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。
・使用時のフローボールの位置(4段階の目盛)を確認しておくことにより同じ流量が流れていると認識することができます。
・金型冷却水を一目で監視できるので、低コストで成形不良を防止できます。
【特長】
・最大使用圧力:0.98MPa
・最大流量 :67L/min
・フロートをばねで支えているので、どの向きでもご使用いただけます
【材質】
・ボディ:ポリアミド
【注意点】
・継手部が回転しない構造です。
【その他ラインナップ】
・最大流量10L/minまでの通常タイプなら、お手頃にお求めいただけます!
・簡易フローメーター付き冷却水マニホールドで、冷却水分岐と流量監視を一石二鳥で行えます!
もっと読む簡易フローメーター(ステンレス)
【用途】
・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。
・使用時のフローボールの位置(4段階の目盛)を確認しておくことにより同じ流量が流れていると認識することができます。
・金型冷却水を一目で監視できるので、低コストで成形不良を防止できます。
【特長】
・最大使用温度:水0〜80℃ 、油0〜120℃
・最大使用圧力:0.98MPa
・最大流量:10L/min
・材質 ボディ:ポリアミド、スプリング :ステンレス
・継手部が回転しない構造です。
【その他ラインナップ】
★
視認性に優れたテーパタイプのフローメータもご用意がございます!
★
67L/minまで対応の大流量タイプもご用意がございます!
★
簡易フローメーター付きマニホールドで、流量監視と冷却水分岐を一石二鳥で行えます!
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
フローメーター RK1710シリーズ
0
金属製ブロック、ニードルバルブ付き構造でありながら、コストをさらに追及したローコスト流量計で、滑らかな流量調整が可能です。
樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
【特長】
・小型、軽量の樹脂性流量計です
・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています
・流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージングシステム、水処理用として最適です
・シンプルで見やすい
もっと読む小型フローメータ
【特長】
・金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
・優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
【用途】
・機器組み込み用に。
・ガスパージ計測用に。
もっと読むダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ
小流量(1L/min)の設定が可能。
【特長】
・設定が容易
・カバーを取外さなくても、ドライバで外部から簡単に設定ができる
・ランプ付き
【用途】
・一般産業機械の冷却水設備など各種装置の汎用形断水、減水リレーとして流れの検出確認に用いる
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
フロースイッチ BN-13シリーズ
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチ。
【特長】
・水を流し設定流量になるとマイクロスイッチがONになる。
・ダイヤフラム式で誤動作が少ない。
・50L/minまでの流量に対応出来る。
【用途】
・冷却水が断水した時に信号を出し、機器を保護する。
もっと読む- CAD:
- 2D
冷却水用簡易フローチェッカー
【特長】
・流量調節弁つき流量計なので、作業者による冷却条件のばらつきを防止できます
・出口側のナットが独立して回転するため、取付がカンタンです。
- CAD:
- 2D
- /3D