マイクロ ステージ通販・販売特集
マイクロ ステージの特集ページです。
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじやX・Y軸スリムステージ(手動ステージ)などマイクロ ステージに関する商品を探せます。
X・Y軸スリムステージ(手動ステージ)
0
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した薄型ステージ。
【特長】
・90×90mm(アルミ合金製)と125×125mm(鋼材)の2種類のサイズを用意。
・それぞれマイクロメータヘッドがセンター押しとサイド押しがあり、サイド押しは左右2方向がある。
・操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがある。
・すべてに板クランプが標準装備され、位置決め後の固定が可能。
【用途】
・センサ、カメラ等の位置決めに最適。
・ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
59,727円~
一部当日出荷可能
ステージメンテナンス部品 標準マイクロメータヘッド
微細送りが可能なマイクロメータヘッドの単品販売です。
New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
広範囲の角度調整と微調整が可能な回転ステージです。
FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
手動ステージのメンテナンス向け。微細な送りが可能なマイクロメータヘッドの単品販売です。
New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ
0
使用条件に合った取り付けが可能なロータリアクチュエータ。
【特長】
・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型/D-M9□W型/D-A9□型)
・クッションパッキン交換可能
・クッションバルブ調整が容易
・ポート・クッションバルブ・オートスイッチを同一面に配置、作業性向上
・豊富な軸形状バリエーション
・CRA1 :基本形/CDRA1:オートスイッチ付
・サイズ:30、50、63、80、100
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
19,957円~
一部当日出荷可能
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
ワークの取付が容易なロータリアクチュエータ。
【特長】
・テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニット
・大型の転がり軸受
・角度調整範囲:0~190°
・本体の取付が容易
・テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量:0.01mm以下
・端面・側面方向からの配管
・サイズ:10、20、30、50、70、100、200
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,189円~
一部当日出荷可能