ポール用金具通販・販売特集
ポール用金具の特集ページです。
PM ポール用金具 鉄やSSK型ポール取付金具【2~4個入り】などポール用金具に関する商品を探せます。
PM ポール用金具 鉄
盤取付用パーツ
【特長】
・ポール径80mm~650mm、キャビネットヨコ幅300mm~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取付けが可能です。
・取付作業の省力化を実現します。
・ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
もっと読む- CAD:
- 2D
SSK型ポール取付金具【2~4個入り】
ステンレス製のポール・電柱取付金具です。
【特長】
・SSK-Pには樹脂製マウントブラケットが付属しています
【用途】
・ボックスに穴加工をしないで取付け可能です
もっと読む- CAD:
- 2D
ポール固定用ベルト PKBシリーズ【1~2個入り】
【特長】
・Φ25~Φ60のポールに締付可能な小型の樹脂製ベルトです。
・ポール・電柱に取付ける為のベルトです。
・締付け力の強いステンレス製と、取付の簡単な樹脂製の2タイプを用意しています。
・SSK型固定金具と一緒にご利用下さい。
・1回使いきりタイプです。
【用途】
・プラボックスのみでなく、様々な製品への取付が可能です。
もっと読む- CAD:
- 2D
ポールバンド用 締付金具【1~10個入り】
0
ステンレス製樹脂管オプションのポール取り付けバンド。
【特長】
・ラチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
・バンドのみは保管、引き出しには便利な樹脂ケース入です。
・ポールバンド用保護カバーはポールバンドと対象物との絶縁、電蝕防止に使用します。
【用途】
・ボックス、取り付板などをポールの取り付けるのに最適。
・ポール、柱等にガッチリ固定できる。
もっと読むPMC形ポール用金具
0
盤取付用パーツ
【特長】
・ポール径25mm~400mm、キャビネットヨコ幅l50mm~500mmを対象にしていますので小型ポールから大型ポール、小型キャビネットから中型キャビネットまで、さまざまな取付けが可能です。
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
立配管金具 立バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
立配管金具 立バンド。
【特長】
・蝶番式立バンド。
・A10323:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10349:SUS304製。
・A10363:溶融亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・SGP管用。(A10323/A10363)
・ステンレス鋼管(厚肉管)用。(A10349)
もっと読む樹脂バンド PP立バンド(セット品)
0
PP立バンド(セット品)。
【特長】
・各種配管用のPP立バンド。
・「PPバンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
・バンド本体はポリプロピレン製。ボルトナットはステンレス製。足、台座はABS樹脂製。
【用途】
・振れ止め支持に。
・屋内配管用として。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ユニカナグ UN【1~10個入り】
マルチアングル、Uカナグ用接続カナグです。
【特長】
・屋内用の3価クロメートメッキの他、一部製品は溶融亜鉛メッキまたはステンレス製あます。
・UN-26シリーズはU-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズはU-38、L-40に、UN-40シリーズはL-40用の継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
・UN-26シリーズには装飾性に優れたニッケルメッキのものもごさいますので、室内家具の補助金具としてもこ利用いただけます。
もっと読む