ポテンショメータ デジタル通販・販売特集
ポテンショメータ デジタルの特集ページです。
エムシステム技研 ポテンショメータ変換器 M5MS-A-Rや外部速度設定用可変抵抗器などポテンショメータ デジタルに関する商品を探せます。
外部速度設定用可変抵抗器
0
外部速度設定用可変抵抗器です。
【特長】
・トルクモータユニット、スピードコントロールモーターの設置に使用する可変抵抗器です。
通常価格(税別) :
2,500円~
一部当日出荷可能
実験用ダイヤル可変抵抗器
0
【仕様】
・実験用ダイヤル可変抵抗器 DRB-6です。
・実験・実習向けのダイヤル式可変抵抗器です。
ロータリエンコーダ EPM50シリーズ
0
φ50mm軸型のマルチターン アブソリュートタイプ ロータリエンコーダ。高精密モータ制御及び産業用ロボットなどの制御まで幅広く対応。
【特長】
・側面配線引出型の追加により、多様な設置環境に対応可能。
・単回転データ、多回転カウントの個別リセット機能で、機器編成時の原点あわせが容易。
・パラレルデータ/SSIデータの制御出力選択、側面/後面配線の選択可能。
・単回転10bit(1,024分割)、多回転13bit(8,192回転)の23bit(8,388,608)分解能。
・停電補償機能によりバックアップ電源が不要。
・ディレクション機能によりCW、CCWの方向設定が可能。
・クリア(Clear)、オーバーフローアラーム(OVF)機能。
・IP64(防塵、防油)構造。
・ラッチ機能(パラレル出力モデルのみ)。
【用途例】
・風力発電の回転および位置制御など。
もっと読む通常価格(税別) :
32,899円~
一部当日出荷可能
ロータリエンコーダ E30Sシリーズ
狭いスペースに設置容易。
【特長】
・軸の慣性モーメントが少ない。
・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
・多様な出力方式。
もっと読む通常価格(税別) :
7,000円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ロータリエンコーダ E50Sシリーズ
外径Φ50mm 軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE50Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧 12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。
E50Sシリーズは、各種の工作機械、成形機械など、一般産業用の機械に多く使われ、使用者への効率と利便性を提供致します。
【特長】
・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。
・角度、位置、回転数、速度、加速度、距離測定に適合。
・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%
もっと読むロータリエンコーダ E20シリーズ
0
【特長】
・超小型(φ20mm)、超軽量(35g)を実現し狭スペースでも取付が容易な軸型/中空軸ビルトイン型ロータリエンコーダE20シリーズ(E20S/E20HB)をラインナップ致しました。
・E20シリーズは軸の慣性モーメントが少なく適用機具の回転への影響を最小化し、小型装置及び精密機器への使用に最適です。
通常価格(税別) :
12,358円~
一部当日出荷可能
ロータリエンコーダ ENHシリーズ
0
ハンドル型インクリメンタルロータリエンコーダ。
【特長】
・NC旋盤、ミーリングなどの手動パルス入力用に適合。
・ターミナル接続方式。
・電源電圧:5VDC ±5%、12-24VDC ±5%。
もっと読む