ボール盤用 手袋通販・販売特集
ボール盤用 手袋の特集ページです。
精密マイクロボール盤や耐油手袋VERTE-135 などボール盤用 手袋に関する商品を探せます。
耐油手袋VERTE-135
0
【特長】
・一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。
・長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。
・指・手のひらにすべり止め加工を施しました。
【用途】
・機械作業、組立作業。
もっと読むマイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ
マイクロファイバー糸の採用で手と手袋の一体感を高めた発泡ニトリルゴム製の背抜き手袋。
【特長】
・密着性を高め手袋内面のスベリ止め効果を発揮し、裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工。
・エアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋。
【用途】
・農業や水産・漁業清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業など多用途で利用可能。
もっと読む高速精密マイクロボール盤 BDM-660
0
【特長】
・1mm以下の穴あけに!!超硬マイクロドリルに最適です
・専用電源を本体に組込んだ省スペース設計
・初めての方でも0.3mmの穴あけが出来る高精度仕様
・ルーマー型ドリル用
もっと読む中型ボール盤用ベタバイスA型
ボール盤での穴開け作業時にワークを保持するバイス。
【特長】
・可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。
・強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。
・本体及び可動体にはFC250を使用し強力作業にも破損致しません。
・底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
【用途】
・ボール盤での穴あけ作業に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
10,030円~
一部当日出荷可能
成形現場用革手袋
0
【特長】
成形現場用革製手袋です。
ハイグレードタイプは革を2重に張り合わせ強度を増しました。
ニトリルスタットCP手袋 C0710
0
クリーンルーム対応で、イオンコンタミネーションの少ないニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。
【特長】
・全長29㎝のニトリルゴム製使いきり手袋100枚入。
・指先感覚が活かせる、極薄手タイプ。
・クリーンルーム対応品。
【用途】
・運輸・物流業・精密機器の取扱いに。
・精密機械工業・クリーンルーム内の作業に。
・自動車関連業など。
・石油・化学関連業など。
もっと読む成形現場用手袋
【用途】
M-HML:高温での作業にご使用ください。
M-HMM:ケブラーをブレンドしておりますので、耐切創手袋としても高い機能も合わせ持つ高機能手袋です(米国国家規格協会ANSI/ISEA105-2016 CUT LEVEL A3準拠)
M-HMH:ダイカスト用高温グローブです。温度に合わせてご使用下さい。
※手袋の左右の区別はありませんので、傷んできたら反対向きでお使いいただけます。
【使用効果/メリット】
・作業時の手の保護
・やけど、けがの防止
【使用対象】
高温の物体に触れる可能性のある方。
刃物や鋭利な物に触れる可能性のある方。
もっと読むグリップカーボン No.318 手袋
0
肌ざわりが良く、なめらかな風合いを実現した天然ゴム製背抜き手袋
【特長】
・繊維の組み合わせにより肌ざわりが良く、なめらかな風合いを実現しています。
・カーボンブラックを樹脂に配合しています。
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
・スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖を抑制、汗などによる臭いの発生を抑えます。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。タグ付きタイプ。
【用途】
・手のひらに天然ゴムをコーティングしておりスベリ止め効果が高く、運搬作業に最適。
もっと読む