- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
IKA 乾式粉砕機 チューブミル100コントロール
0
【特長】
・世界初、使い捨て容器を採用した乾式粉砕機(特許取得)。コンタミの心配が無く、手入れも簡単です。
・容器、フードが透明なので粉砕中のサンプルを目で確認できます。
・硬くて脆いサンプルの粉砕に最適。
・回転数:5000~25000rpm
・試料最大硬度:モース硬度5
・試料投入サイズ:10mm
・有効容量:100ml
・タイマー:5秒~3分
・外寸法(mm):W180×D300×H212
・重量(kg):2.8
・電源:AC100V 50/60Hz
・付属容器(各1個):使い捨て容器MT40.10/MT100.10、ステンレス容器MMT40.1
もっと読む