ボード アンカー 天井 用通販・販売特集
ボード アンカー 天井 用の特集ページです。
ボードアンカーV(石こうボード用)や石膏ボードアンカー【50~200個入り】などボード アンカー 天井 用に関する商品を探せます。
セーフティボードアンカー【30~180個入り】
0
【特長】
・従来の当社ボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです
・施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます
・ねじが空回りすると施工完了します
・ボードアンカーリベッター不要です
【用途】
・ルームエアコン備付板取付補強用に
・せっこうボード壁用
【材質】
・鉄
もっと読む極美(GOKUBI) 石膏ボード用アンカー【100個入り】
0
【ブランド】旭化学工業
下穴不要。
強化石膏ボード対応。
特殊螺旋形状が可能にする抜群の仕上がり!!
【特長】
・3mm~5mmビス対応
・GL工法対応
・ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)
・充電式ドライバー使用可
・マンション・戸建内装工事等各種器材の取付
・カーテンレール、時計、額縁、フックなど
もっと読むアルミフレーム用アンカースタンド コの字タイプ
アルミフレームを持ち上げず、横からスライドさせて取り付けるアンカースタンドです。
アルミフレーム6シリーズ、8シリーズにご使用いただけます。
アンカーボルトセット品を追加いたしました。ページ下部の追加工表よりご確認ください。
- CAD:
- 3D
エビモンゴGAアンカー【4~100個入り】
【特長】
・材質はダイキャスト製亜鉛合金です。
・下穴不要で、硬質石膏ボード対応の金属製アンカーです。
【用途】
・空調・内装工事など、石膏ボードへの各種器材取付けに使用します。
もっと読むFシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)
石こうボード対応のフック(フックセット)とプラスチックアンカー(単品)。
【特長】
・Fシリーズ
・スライドケース入り金具セット
【用途】
・石こうボード用アンカーを打ち込んでフックを木ネジでねじ込んで使用
もっと読むアルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ
アルミフレーム用のアンカースタンドです。6・8シリーズのアルミフレーム・安全柵にご使用いただけます。
アンカーボルトセット品を追加いたしました。フレーム固定用のボルトナットのセット品のご用意もございます。ページ下部の追加工表よりご確認ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
エビモンゴGLアンカー【3~100個入り】
0
【ブランド】八幡ねじ
【特長】
・材質はガラス繊維強化ナイロンです
・下穴なしで石膏ボードに、固定できます
・ねじは木ねじやタッピングをご利用ください
【用途】
・空調・内装工事など、石膏ボードへの各種器材取付けに使用します
もっと読む