ボンディング アース 配管通販・販売特集
ボンディング アース 配管の特集ページです。
アースケーブルキットやアースコード ZCM-10などボンディング アース 配管に関する商品を探せます。
アースケーブルキット
アースを取るためのキットです。
【特長】
・フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。
・付属品:アースケーブル1.5m×1、トラスタッピングビス(M4×12)、(3価クロメートメッキ)×1
アースコード ZCM-10
0
導電マットやリストストラップに取り付けて静電気対策が可能なアースコード。
【特長】
・アース端子はバナナプラグで、お使いのアース設備と簡単に接続可能(ワニ口クリップも付属)
・スナップボタンはメス型で導電性マットやリストストラップ等のオス型スナップボタンに接続可能
・1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計
【用途】
・作業場やライン作業での静電気対策に便利
もっと読むアースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
もっと読む- CAD:
- 2D
アースターミナル
0
【特長】
・リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約
・静電気対策の規格(RCJS)に対応
・リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナル。
・机上周りのアース線を整理できます。
・規格の要求するリストストラップ、導電性マット用のEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。
もっと読むアースクリップEB300
【特長】
・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続されることがない為、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります
・アースクリップは被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためる事なく、しかも取付に工具等必要とせず簡単に安全にアースをつける事が出来ます
・ネジの加圧圧力により安全にセット出来、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません
アースターミナル F-166
0
最大8本のアース線を集約できる端子台。
【特長】
・静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド可能接続点)の仕様に適合
・EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース線をまとめて、管理します
・フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます
・アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能
・取付用ネジ2本付
・静電気対策専用です。電源アースには使用できません
・1MΩの抵抗は入っておりません
もっと読むアースケーブル
【特長】
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。10m。
【商品仕様】
・機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
・端子片側のみ取り付け加工済みです。
・ケーブル長:10m
・ケーブル種類:VSF 1.25平方ミリメートル(50芯)
・導体外径:1.5mm
・被覆厚:0.8mm
・仕上外径:3.1mm
・パッケージサイズ:幅80mmx奥行35mmx高さ240mm
・JANコード:4969887838204
もっと読むアースクリップEA300
0
【特長】
・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行なわれ電流が断続されることがない為、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります
・アースクリップは被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためる事なく、しかも取付に工具等必要とせず簡単に安全にアースをつける事が出来ます
・スプリングの加圧圧力により安全にセット出来、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません
アースターミナル F-126
リストストラップを安全、確実にグラウンド接続するためのターミナル。
【特長】
・静電気対策の規格(RCJS)に対応
・コード長:2m
・取付用ビス2本付
・1MΩの抵抗は入っておりません
・リストストラップは、同時に2本まで使用可能
・一般的な直径約4mmΦバナナプラグなら、種類を問わず接続できます
・作業台の下に取り付けるタイプのため、作業スペースに影響しません
・各規格の要求するリストストラップ用EBP(グラウンド接続点)の仕様に適合
もっと読む