17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ボリューム抵抗通販・販売特集

ボリューム抵抗の特集ページです。 外部速度設定用可変抵抗器や電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータなどボリューム抵抗に関する商品を探せます。

  • 外部速度設定用可変抵抗器
  • 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ
  • 薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
  • 変換抵抗250Ω【1~2個入り】
  • 電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
  • ロータリエンコーダ E40シリーズ
  • パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 高可搬タイプ
  • 電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
  • 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC