ボックスコネクタ ねじなし電線管通販・販売特集
ボックスコネクタ ねじなし電線管の特集ページです。
防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじなし鋼製電線管)やねじ込み式コンビネーションカップリング(標準プリカ+ねじなし鋼製電線管)【1~20個入り】などボックスコネクタ ねじなし電線管に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじなし鋼製電線管)
0
防水プリカとねじなしの鋼製電線管を接続するための、防水型のコンビネーションカップリングです。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
・トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行う。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP65に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
【用途】
・防水プリカとねじなしの鋼製電線管の接続用として。
・WKIは、ケーブル工事に使用可能。
もっと読む金属製コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
0
金属管オプション、ケイフレックス用コネクタ。
【特長】
・薄鋼電線管おねじ付きのコネクタ。
・接続ねじの先端には黄色インシュレータが取付いているため、絶縁ブッシングの取付けは必要ない。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+90℃。
【用途】
・ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ。
もっと読む電線管アクセサリ プルボックス
民間仕様(さび止め)・平ふた。
・平ふた:非防水仕様。
・材質:
本体・ふた:鉄 さび止め塗装(SPHC)t=1.6mm 、ビス:三価クロメート M5ビス 4個所。
・アース用端子座なし。
ステンレス製・被せふた。
・被せふた:簡易防水仕様。
・材質:
本体・ふた:ステンレス(SUS304) t=1.5mm 、ビス:ステンレス製 M5ビス 4個所(パッキン付)。
・アース用端子座なし。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじ付き鋼製電線管)【1~20個入り】
0
【特長】
・防水プリカと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
・プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
・鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
・プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・防水プリカチューブ側の保護等級IP66に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
もっと読むノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)【1~20個入り】
金属管オプション、標準プリカ用コネクタ。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ねじ込み方式。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-45℃~+150℃。
・鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
・プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
【用途】
・プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。
もっと読むノックアウト用コネクタ ねじ込み式 薄鋼電線管おねじ付【1~10個入り】
標準プリカ用コネクタのねじ込み式。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ねじ込み方式。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-45~150℃。
・鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
・プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JISのミディアム)です。
【用途】
・プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。
もっと読む硬質ビニル電線管(J管)
高耐候性と耐衝撃性を併せ持つ樹脂管。
【特長】
・JISC8430規格の硬質ビニル電線管です。
・茶系の外壁等にマッチする色(ライトブラウン(LB)(サイズ54まで))もあります。
【用途】
・電線の管路、保護などに利用可能。
もっと読む