- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)【1~50個入り】
【特長】
・従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます
・両面ナット(S・T・D・SM・TM型)とナット、ボルト(SB・SMB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます
・絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です
・小型のため、隣接するビスなどと干渉することがありません
・ポリプロピレン製(黒色)
・サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)
・エンジニアリングプラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、耐熱性に優れています。 また、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します
・シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%
【用途】
・分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取付絶縁台
・ブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとして
・分岐金物を取付けることにより、分岐台としても使用可能
もっと読む- CAD:
- 2D