ボイラー 排気 ダクト通販・販売特集
ボイラー 排気 ダクトの特集ページです。
スポットエアコン排気ダクトやダクトホース TAC耐油ダクトなどボイラー 排気 ダクトに関する商品を探せます。
スポットエアコン排気ダクト
0
【特長】
・定格消費電力を従来機よりも約30%低減し、省エネを実現しました
・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です
・オゾン破壊係数0のHFC冷媒を採用しています
ダクトホース TAC耐油ダクト
0
オイルミストの回収に適した耐油性ダクトホース。
【特長】
・優れた耐油性。
・アイボリー色で機器にマッチ。
・軽量で屈曲耐久性に優れている。
・内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与。
【用途】
・オイルミストの吸排気に最適。
・旋盤・フライスなどのオイルミストの回収に最適。
・伝って流れる程度の排水に便利。
もっと読むダクトホース TACダクトD
一般集塵、送排気用ダクトホース。
【特長】
・曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れる。
・切断・取付けが容易で配管工事も簡単に可能。
【用途】
・設備・機器類、その他集塵の送・排気用に最適。
・空気設備用、伝って流れる程度の排水に便利。
もっと読むダクトホース TACダクトEE
内部抵抗を少なくした一般集塵、送排気用ダクトホース。
【特長】
・TACダクトDの普及タイプ。
・TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られる。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れる。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に可能。
【用途】
・室内の送・排気用に最適。
・工場設備の送・排気用に最適。
・その他、集塵、送・排気、伝って流れる程度の排水に最適。
もっと読む厨房排気用ダクト"フジエアダクトMタイプ" FADM直管
0
【特長】
・20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です
【用途】
・厨房の排気用ダクトに
【材質】
・最外層:アルミガラスクロス
・断熱材:特殊ガラス繊維フェルト
・最内層:亜鉛めっき鋼板
もっと読むクールスイファン用排気ダクト
0
【特長】
・排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます
【用途】
・クールスイファン用排気ダクト
真空排気ホース PVC 排気ホース
【特長】
・真空ポンプとの接続、主に低真空用として使用されています。
・透明なので内部がよく見える。
・中間層に硬鋼線を使用の上、つぶれに強いのでバキューム用途に最適。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
4,799円~
一部当日出荷可能
ダクトホース 断熱ダクトS
0
【特長】
・高気密・高断熱住宅の換気用に使用するダクトホースです。
・高い断熱性能を有し、結露防止効果を発揮。
・軽量・フレキシブルで、グラスウールダクトに比べて外型が小さく、切断も容易で作業性に優れています。
・シングルタイプとダブルタイプがあります。
もっと読む