ホーニング 工具通販・販売特集
ホーニング 工具の特集ページです。
ハンドリーマ(ハイス) HRや研磨ロッドなどホーニング 工具に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/05/31まで
- 数量スライド割引
ハンドリーマ(ハイス) HR
手回しも可能な一般的な直刃のストレートリーマ (ハイス)。
【特長】
・シャンク部に角が付いていて手回しも可能
・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
・刃先部分直径:0.56~28まで取り揃え
・シャンクタイプ:エンドミルシャンク 、ストレートシャンクの2種類
・適用被削材:一般鋼 ・ 鋳鉄 ・ アルミ ・ 銅 ・ ダイス鋼 ・ 合金鋼
・材質:SKH51。右刃ストレート・食付角度1°
【用途】
・汎用的な仕上げ加工に最適
もっと読む研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/05/31まで
- 数量スライド割引
CRM 超硬ストレートリーマ
刃先材料に超硬合金を採用。
・切削油材の給油は十分に行なってください。
・チャックは精度の高いものをご使用ください。
・加工物や機械の剛性によっては条件を変える必要があります。
- CAD:
- 2D
- /3D
バリ取りカッター
【用途】
・成形部品のパーティングラインなどの仕上げに安全なカッターです。
【用途】
・穴の部分でバリを取ります。
・ベルトサンダーで簡単に再研磨できます。
・硬度HRC45°
もっと読む表面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
7,474円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
【特長】
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
・高速回転に最適。
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D