ホッパータイプ通販・販売特集
ホッパータイプの特集ページです。
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプやドレンセパレータ FXシリーズなどホッパータイプに関する商品を探せます。
省スペースホッパ
0
省スペースホッパは,特にスペース効率を重視したホッパです。タンクとシュー卜部を一本の丸棒で支え,ボウルフィーダなどの真上に配置でぎます。
コンパクトな高感度型レベルスイッチも付属しています。
【特長】
・省スペース。
・保守・点検が容易。
・安定したワーク排出。
◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
エアタンク VBATシリーズ
増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
【特長】
・タンク単体として使用可能
・第2種圧力容器非該当
・海外規格も一部対応可能
もっと読む- CAD:
- 3D
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
圧縮空気を使用し真空を発生できる機器。
【特長】
・長寿命:可動部のないシンプル構造で、トラブルを回避し耐久性を確保。
・豊富なラインナップを揃えたエジェクタの基本形:豊富なノズル径ラインナップを揃え、小流量から大流量まで柔軟に対応。
・特殊環境に使用可能なSUS、PTFE材質を用意:半導体製造装置などで使用可能薬品が飛散している環境で優れた耐薬品性を発揮。
・サイレンサ・供給口への異物混入を防止:防塵メッシュ搭載。
・アルミタイプにメカニカルスイッチ搭載可能。
・アルミボディ、小型モデル。
・稼動部がないため耐久性に優れている。
もっと読む通常価格(税別) :
4,697円~
一部当日出荷可能
ピストンバイブレーター
【特長】
・直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。
・ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。
・エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
【用途】
・粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
もっと読むボールバイブレーター(空気式)
【特長】
・密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。
・空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。
・圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。
【用途】
・流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。
・充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
もっと読む通常価格(税別) :
23,194円~
一部当日出荷可能
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0
【特長】
・圧力変動を補正し、急なエア消費の際にアキュムレータとして働きます
・大容量のエアを供給することもでき、急なパルス駆動するようなアクチュエータにも対応可能です
・スピードコントローラと組み合わせることで圧力の上昇時間を遅延させることもできます
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
11,477円~
一部当日出荷可能