ペール 缶 プラスチック通販・販売特集
ペール 缶 プラスチックの特集ページです。
小型密閉容器 容量 1~6Lや樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)などペール 缶 プラスチックに関する商品を探せます。
小型密閉容器 容量 1~6L
フルオープンタイプの小型軽量容器。
【特長】
・リシールができるので、数度に分けて内容物を使える。
・金属缶の問題である、サビ、凹缶がない。
・ポリプロピレン(PP)は食品衛生法の規格基準に適合した物を使用。
【用途】
・インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
もっと読む樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)
【特長】
・光透過率0%の黒色容器です
・本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています
・ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました
・オールプラスチック製です
【用途】
・感光材出荷用ペール
・光を嫌う製品(原料)を入れる容器として
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ダイテナー12LS本体
0
【特長】
・耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
【用途】
・インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤など。
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)
・ハンドル:スチール
もっと読む一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
一斗缶・ペール缶用スタンド。
【特長】
・棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納が可能。
【用途】
・一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
もっと読むペール缶
0
【特長】
・取っ手付きで持ち運びもできる、ペイント作業の必需品
ラミネートペール缶 BT-20
0
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けるバンドタイプのラミネートペール缶。
【特長】
・天板にはガスケットが装着
・内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
・溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより、高度の防錆力をもたせております
・イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました
【用途】
・エマルジョン系内容物に
・腐食性のある内容物での収納容器として、ポリ袋なしでも充填可能
・内面コート剤(エポキシ系塗料)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているようなものの収納
もっと読むペール缶(3L)
0
【特長】
・内容器を交換すれば洗浄の手間いらず!
・業務塗装用の3Lペール缶です。
・容量は3L、材質はブリキです。
【用途】
・塗装業務用に。
もっと読むタイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)
0
スチール製の液体輸送保管容器。
【特長】
・内容液を充填後は、特別な治具を使用しなくても付属のキャップを手で装着することで梱包が終了
・天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプ
・段ボール、木箱など外装が不要
【用途】
・塗料、オイルなど液体を充填するための容器に最適
・主に液体用容器
もっと読むステンレスペール缶BT-20
0
【特長】
・耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です
【用途】
・内面塗装の必要がありませんので、臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に適しています