ペンチ電工通販・販売特集
ペンチ電工の特集ページです。
電工パワーペンチ(圧着機能付) PP-200ATG、PP-225ATGやVVFペンチ P-59-175などペンチ電工に関する商品を探せます。
VVFペンチ P-59-175
0
VVFケーブル 2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプのペンチ。
【特長】
・刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設置。
※鉄バインド線はバインド線専用の切断刃で切断してください。
※他の箇所で切断すると刃を損傷する可能性があります。
・電気工事士試験推奨商品。
・エラストマーグリップ。
【用途】
・各種手作業に最適。
もっと読む電工Fペンチ DF-195・DF-220
VVF線をきれいに切断可能なペンチ。
【特長】
・長く鋭い刃でVVF線を包むように切り、切り口はきれいに楽に切断可能。
・刃の奥一部分で鉄線2mmまで切断可能(製品に表記あり)。
・先端くわえ部のスキマを極力おさえ、薄物を確実に掴む。
・持ち手部分は手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
・燃やしても環境を汚染しない。
・落下防止ストラップ取付用のグリップ穴付き。
【用途】
・電気工事関係(エアコン配線など)に最適。
もっと読む万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106
ファストン端子・裸圧着端子両用の万能電工ペンチ。
【特長】
・刃部を研磨仕上げにすることで、今までにない鋭い切れ味を実現しました
・電線等の切断
・ファストン端子(ターミナル)圧着(簡易圧着になります)
・小ネジ・ボルトの切断
・裸端子(ターミナル)圧着
・ワイヤーストリッパー
【用途】
・機械、自動車、電気機器などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線作業に
もっと読む電工ペンチ CMP-200
【特長】
・1本で3役(配線を切断する、配線の被覆を剥く、圧着端子を圧着する)の万能電工ペンチです。
・自動車の細線・配線作業にも対応しています。
電工パワー万能ペンチ(圧着機能付)
0
【特長】
・従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています
・切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です
・偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します
【材質】
・特殊合金鋼
・グリップ:塩化ビニール
もっと読む万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102
0
裸圧着端子用の万能電工ペンチ。
【特長】
・刃部を研磨仕上げにすることで、今までにない鋭い切れ味を実現しました
・裸端子(ターミナル)圧着
・小ネジ・ボルトの切断
・電線等の切断
・ワイヤーストリッパー
【用途】
・機械、自動車、電気機器などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線作業に
もっと読む電工ペンチ M100A~M600A
0
【特長】
・この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます
【用途】
・自動車、機械、電気機器などの配線作業に
【材質】
・特殊鋼、塩化ビニル樹脂
もっと読む電工ペンチ PD-06~08
0
抜群の切断力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチ。
【特長】
・手にフィットするソフト グリップ
【用途】
・電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等
もっと読む万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103
0
ファストン端子用の万能電工ペンチ。
【特長】
・刃部は研磨仕上げしており鋭い切れ味を実現。
・ファストン端子の圧着が可能。※簡易圧着になります。
・小ネジ、ボルト、電線等の切断、ワイヤーストリップが可能。
【用途】
・機械、自動車、電気機器などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線作業に。
もっと読む