ペンキ刷毛通販・販売特集
ペンキ刷毛の特集ページです。
ペンキ金巻用刷毛やパーツクリーナー MPCL840などペンキ刷毛に関する商品を探せます。
ペンキ金巻用刷毛
【特長】・水性・油性兼用。・使い捨てタイプの刷毛です。・毛材:化学繊維・山羊毛。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
容器付き刷毛
【特長】
・容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。
・容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。
・容器には100ccまで塗料を入れることができます。
【用途】
・塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
【材質】
・毛材:PET100% 容器PE 毛材保持部:PP キャップ:PP
もっと読む金巻ラック刷毛
細い部分の塗装に適した刷毛。
【特長】
・細い部分の塗装用に適している。
・材質 毛: 山羊毛、柄: 木。
【用途】
・油性用、ニス用。
もっと読む白毛金巻刷毛 平 白
【特長】
油性用刷毛タイプで山羊毛の金巻刷毛です。
部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
【用途】
シール材等の刷毛目仕上げ作業や、工業塗装に最適です。
もっと読む油性固形ペンキ(工業用)
【特長】
・150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです
・プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能
・ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません
・ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい
・油性
・塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマークに
・鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
もっと読むMUSASHI 金属ニードル
耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル。
【特長】
・高温条件下での吐出にも対応できる。
・溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能。
・材質 針:ステンレス(SUS304)、針元:真鍮(Niメッキ)。
【用途】
・シリンジの先端に取り付けるニードル。
もっと読む