ベクトル インバーター モーター通販・販売特集
ベクトル インバーター モーターの特集ページです。
小形ベクトル制御インバータ V1000や汎用インバータ FREQROL-E700などベクトル インバーター モーターに関する商品を探せます。
小形ベクトル制御インバータ V1000
【ブランド】
・安川電機
【定格電圧】
・三相200V
「スゴ!簡単!」クラス最高性能と多彩な機能。
【特長】
・小形、高性能(電流ベクトル制御)
・新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能
・高始動トルク200%/0.5Hzを実現、トルク制限も可能(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)
・用途別機能選択で簡単・最適設定
・パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
もっと読むギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ
【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・単相100V-120V
・単相200V-240V
・三相200V-240V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
サーボモーターに迫る特性ながら、幅広い用途にかんたんに使えるブラシレスモーターです。
【特長】
・速度制御・位置制御・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・位置決め運転データ16点
・出力トルク制限が可能
・使いやすさと高い信頼性に加えてお求めやすい価格を実現
・ドライバでデジタル設定・操作
・アラーム・ワーニング機能
・ラインアップ30~400W
もっと読むギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むインバータFREQROL用 制動ユニット【1~2個入り】
アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載した制動ユニット。
【特長】
・アドバンスト磁束ベクトル制御・短時間過負荷耐量アップによって高い駆動性
・性能を追求し、小形トップレベルの駆動性能を実現、ねばり強い運転が可能
・高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・インバーターに接続することで、回生ブレーキの使用率を向上させることができる
【用途】
・V/F制御、汎用磁束ベクトル制御
もっと読むブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
【ブランド】オリエンタルモーター
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
【電圧仕様】
・AC100V
速度制御・位置制御・上下駆動・トルク制限活躍するシーンは、まさにサーボモーター。
【特長】
・回転速度範囲2~4000r/min
・速度変動率±0.05%
・ドライバに位置決め機能内蔵
・運転データ16点
・上下駆動に対応
・出力トルク制限が可能
・サポートソフト MEXE02で簡単設定
・配線、設置のしやすいドライバ
・ラインアップ30~400W
もっと読むブラシレスモーター BLMシリーズ
0
【ブランド】オリエンタルモーター
【電圧仕様】
・AC100V
・AC200V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・新型コネクタ
・ステンレスシャフトを標準装備
・引き出し方向を選んで、ダイレクト接続できるケーブル
・小型・高出力、高効率化設計
・食品機械用H1グリース対応(コネクタタイプ 平行軸ギヤヘッドGFVギヤのみ)
・モーター・ドライバのユニット効率が大幅にアップ
・モーターとギヤヘッドは組み付け済み
もっと読むギヤードモータ GM-LJPシリーズ
0
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・ギヤの強度を高めるための特別な熱処理のされた高硬度で高精密ギヤに加えて、高級軸受を採用。さらに、丹念な寿命試験の実施により、過酷なニーズにも十分お応えできる長寿命のギヤードモータです。
・ギヤードモータの騒音は、ギヤ(歯車)とギヤケースの精度に大きく左右されます。
・クラウニング、ホーニングなどを行い、高精度に仕上げています。
・また、ギヤケースは、高精度なマシニングセンタによって加工されていますので低騒音です。
・電源装置内蔵の直流安全ブレーキ(スプリング制動)です。
もっと読む