ベアリングプーラー通販・販売特集
ベアリングプーラーの特集ページです。
ベアリングプーラセット部品(内爪) BJシリーズやベアリングセパレータ(プロ用強力型) BS1・BS2・BS4などベアリングプーラーに関する商品を探せます。
ベアリングセパレータ(プロ用強力型) BS1・BS2・BS4
ギヤープーラ・プッシュプーラとの組み合わせで使用するベアリングセパレータ。
【特長】
・爪厚み1mm以下。
・プロ用強力型。
・G、GL型で爪の入る隙間のないベアリングやギヤーなどの引き抜きに最適。
【用途】
・ギヤープーラ・プッシュプーラとの組み合わせで、ギヤープーラ等の爪が入らない隙間に最適。
もっと読むスライド式超薄爪ギヤープーラ
プーリーやギヤーの引抜き作業に使用するスライド式超薄爪ギヤープーラ。
【特長】
・爪先端厚み2mmの為、爪をかける隙間の狭い場所で活躍。
・爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
・ABT90Lは爪長タイプ。
・材質:特殊合金鋼。
・仕上げ:黒染め。
【用途】
・爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ベアリングプーラセット(プロ用強力型)
0
【特長】
・ベアリングの内輪・外輪引き抜き専用工具セット
・スチールケース入
・ケース入りの為、持ち運び・管理がしやすい
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ベアリング・グリッププーラセット(プロ用強力型)
0
プーリーの引抜き作業に使用するセット。
【特長】
・ケース入りの為、持ち運び・管理がしやすい。
・径の大きなプーリの引き抜きに最適なプーラセット。
・スチールケース入。
【用途】
・隙間のないベアリングやギヤーなどの引き抜きに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ギヤプーラー GPシリーズ
台形ネジの細目でギヤ等が楽に抜ける合理的設計なギヤプーラ。
【特長】
・ギヤ・ベアリング・プーリーなどの引き抜き作業に。
・爪の連結穴を2つにし、穴を変えることで幅の広いギヤや深いところのギヤもくわえられる(GP-75は1つ穴タイプ)。
・押しネジは30°台形ネジの細目でギヤ等が楽に抜ける。合理的な設計で重荷重に耐える。
【用途】
・各種機械、自動車、船舶などのギアの取り外しに最適。
もっと読むベアリングプーラセット BP15S・BP30S・BP30FS
ベアリングの内輪引き抜き専用工具、ベアリングプーラセット。
【特長】
・ケース入りの為、持ち運び・管理がしやすい。
・内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセット後ナットを回だけでベアリングが抜き取れる。
【用途】
・ベアリングの内輪引き抜き作業に最適。
もっと読むアマチュアベアリングプーラ
小径ベアリングの引抜きに作業に使用。
【特長】
・電動工具、家電品、自動車などに取り付いている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
【用途】
・小径ベアリングの引抜きに作業に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アーマチュアベアリングプーラ
0
【特長】
・クロー先端が薄いので狭いすき間でも使用できます。
・小型ベアリングの引き抜き作業用プーラです。